Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Partnerzy i referencje

Dzięki współpracy z silnymi partnerami już dziś dostępne są liczne wyroby medyczne wykorzystujące roboty KUKA.


Restoration Robotics: precyzyjny przeszczep włosów wykonywany przez robota

Za sprawą ARTAS iX™ firma Restoration Robotics opracowała inteligentne rozwiązanie, które łączy minimalnie inwazyjne pobieranie włosów i następujący przeszczep w jednej innowacyjnej aplikacji. Jej podstawę stanowi 7-osiowy czuły robot KUKA LBR Med, który dzięki swojej precyzji i certyfikacji jako komponent wyrobów medycznych może być optymalnie stosowany do tej aplikacji. W trakcie zabiegu estetycznego pojedyncze mieszki włosowe są zasadniczo pobierane z tylnej części głowy i przeszczepiane w przewidzianych łysych miejscach skóry głowy. Ponieważ materiał do przeszczepów o długości zaledwie kilku milimetrów jest tysiąc razy pobierany i wszczepiany, dokładność i powtarzalność oraz stała jakość stoją na pierwszym miejscu. Do takich zadań przeznaczony jest robot LBR Med dzięki swoim niepowtarzalnym właściwościom.

Za sprawą specjalnych algorytmów osiąga się zarówno naturalnie wyglądającą gęstość włosów, jak i wynik optymalny dla pacjentów. Dzięki ARTAS iX™ firma Restoration Robotics może długotrwale poprawiać życie milionów ludzi zmagających się z utratą włosów.

Dzięki ARTAS iX przywracanie włosów jest bardzo precyzyjne i skuteczne.

Life Science Robotics: aktywizacja obłożnie chorych pacjentów dzięki robotowi ROBERT®

ROBERT® to innowacyjny robot do rehabilitacji obłożnie chorych pacjentów. To przyjazne w użytkowaniu urządzenie pomaga w odpowiednio wczesnej i skutecznej aktywizacji, odciążając w ten sposób personel medyczny. Wraz z robotem LBR Med stanowiącym jego główny komponent, ROBERT® jest pierwszym robotem na świecie opracowanym specjalnie do tych celów rehabilitacyjnych.

ROBERT® jako wyrób medyczny klasy IIa posiada certyfikat CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) i znajduje zastosowanie w szpitalach oraz ośrodkach opieki i rehabilitacji. Urządzenie to może dokładnie wykonać opracowane przez personel medyczny ćwiczenie i dostosować je do indywidualnych potrzeb w zakresie leczenia każdego pacjenta.
Dzięki robotowi ROBERT rehabilitacja obłożnie chorych pacjentów jest prostsza i bardziej skuteczna.

AOT: Precyzyjne cięcie kości dzięki technologii laserowej

Mimo iż medycyna poczyniła ogromne postępy w ciągu ostatnich lat, chirurdzy nadal sięgają po piłę, gdy konieczne jest cięcie kości. Ta konwencjonalna metoda prowadzi do tego, że luźny materiał kostny jest wtłaczany w powierzchnie cięcia, co znacznie opóźnia proces gojenia się ran w tym miejscu. Szwajcarska firma AOT opracowała projekt CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy), z pomocą którego chce to zmienić: Technologia zimnego lasera pozwala medycznemu robotowi KUKA na bezdotykowe cięcie kości i wykonywanie nie tylko prostych cięć, lecz również cięć pod różnymi kątami i o różnym kształcie. Ta metoda oferuje pacjentom wiele korzyści: powierzchnia kości pozostaje nienaruszona, a kość po przecięciu można z powrotem precyzyjnie połączyć, co znacznie skraca czas rekonwalescencji.

Po nasadzeniu głowicy laserowej lekki robot KUKA zmienia się w bezdotykowy przyrząd tnący (© AOT)

Siemens Healthcare: Roboty medyczne rewolucjonizują obrazowanie rentgenowskie

Za sprawą ARTIS pheno firma Siemens wprowadziła na rynek nowy zrobotyzowany system angiograficzny, zastępujący jego skutecznego poprzednika Artis zeego. Zrobotyzowane serce systemu rentgenowskiego tworzy robot QUANTEC firmy KUKA z technologią KR C4, który w ciągu kilku ostatnich lat został rozbudowany i optymalnie dopasowany do zastosowania klinicznego przez zespół KUKA Medical Robotics.

ARTIS pheno firmy Siemens umożliwia szybkie i dokładnie badanie radiologiczne naczyń krwionośnych z wykorzystaniem ramienia C, które automatycznie porusza się wokół pacjenta. Konkretny obszar ciała może zostać zobrazowany w niemal każdej pozycji, bez konieczności zmiany położenia pacjenta. Funkcja pamięci umożliwia kontynuację badania w dokładnie określonej pozycji w późniejszym czasie, jeśli zajdzie potrzeba jego przerwania. Pozwala to na kontrolę wyników jeszcze podczas zabiegu.

ARTIS pheno jest stosowany na salach operacyjnych na całym świecie do minimalnie inwazyjnej chirurgii, radiologii interwencyjnej i kardiologii.

Dzięki technologii KUKA Siemens ARTIS pheno może wkroczyć w nowy wymiar obrazowania rentgenowskiego (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Zrobotyzowana radioterapia

Od roku 2000 Accuray współpracuje z KUKA. Owocem tego partnerstwa jest pierwszy dostępny komercyjnie system radiochirurgii prowadzony przez robota. Od tej pory system CyberKnife jest wykorzystywany przez wiodące centra radioterapii na całym świecie do niezwykle precyzyjnego leczenia nowotworów.

Zamiast skalpela stosowana jest wysokoenergetyczna wiązka promieniowania rentgenowskiego. Ramię robota prowadzi ją wokół leżącego pacjenta w taki sposób, aby dawka promieniowała była skoncentrowana na guzie. System obrazowania rejestruje w sposób stereotaktyczny położenie guza i zgłasza robotowi ewentualne ruchy pacjenta, które musi on skompensować. Dzięki temu CyberKnife potrafi dokładnie lokalizować guzy i chronić sąsiadujące z nim, zdrowe tkanki – i to niezależnie od tego, w której części ciała znajduje się guz.

Podczas leczenia systemem CyberKnife pacjent leży na stole zabiegowym, który jest napędzany przy pomocy robota. Cyfrowy system obrazowania rejestruje w sposób stereotaktyczny położenie guza i zgłasza robotowi ewentualne ruchy pacjenta – spowodowane np. oddychaniem – w celu ich skompensowania. Zapewnia to wysoką dokładność i jakość terapii. Operacja wymagająca późniejszego pobytu w szpitalu nie jest więc konieczna.

Podczas leczenia systemem CyberKnife pacjent leży swobodnie na stole zabiegowym napędzanym przy pomocy robota

BEC: Pozycjonowanie pacjentów przy pomocy robotów KUKA

Roboty i komponenty KUKA zapewniają precyzyjne pozycjonowanie pacjentów w radioterapii. Partnerzy systemowi we współpracy z KUKA przygotowują indywidualne rozwiązania umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie pacjentów. Firma Buck Engineering und Consulting (BEC) opracowała zrobotyzowane rozwiązanie do pozycjonowania pacjentów dla centrum badań i terapii jonowej MedAustron w Wiedniu, którego najważniejszym elementem jest robot KUKA. 

W radioterapii cząsteczkowej wysokoenergetyczna wiązka promieniowania porusza się tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego zmianę położenia pacjentów umożliwia zrobotyzowany stół zabiegowy.

BEC wykorzystuje roboty KUKA do precyzyjnego pozycjonowania pacjentów w radioterapii cząsteczkowej (© Thomas Kästenbauer)