아크 웰딩을 위한 초소형 로봇셀
WTG 1200 셀은 1200x800 mm 크기의 유로 팔레트가 사용되는 아크 용접 시장을 겨냥한 초소형 로봇 셀입니다. 이 셀에서는 고객요구에 따라 상응하는 최적의 KR AGILUS 시리즈 소형 로봇이 사용됩니다. 이 로봇의 유연성은 개방형 운영체제 및 확장 가능한 프로그래밍 환경을 통해 구현됩니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR AGILUS 시리즈의 KUKA KR 6 R700 sixx 로봇이 “Welding To Go” (WTG) 1200 셀에서 탁월한 신뢰성으로 용접 작업을 수행합니다. 미니 로봇셀은 시스템 통합업체인 Paul von der Bank GmbH에 의해 개발되었습니다. 이 로봇셀은 2015년 10월부터 자동차산업의 오랜 기술 파트너로 활약해온 Brüninghaus & Drissner GmbH 사의 본사 공장에 사용되고 있습니다.
PLC가 통합된 콤팩트한 구조, 전원을 위해 완전히 프로그래밍된 인터페이스, 클램핑 순서 및 안전기술은 당사 미니 로봇셀을 유연하게 만듭니다, 고성능 및 지불성.