Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Zvoľte jazyk:

Malý robot KUKA vykonáva zváranie v najužšom priestore

V jednotke „Welding To Go“ (WTG) 1200 robot KUKA KR 6 R700 sixx zo série KR AGILUS spoľahlivo vykonáva zváranie. Mini robotickú jednotku vyvinul integrátor Paul von der Bank GmbH. Od októbra 2015 sa používa v kmeňovom závode Brüninghaus & Drissner GmbH, dlhoročnom technologickom partnerovi automobilového priemyslu.


Najmenšia robotická jednotka pre zváranie v ochrannej atmosfére

Jednotka WTG 1200 je s rozmermi EUR palety 1 200x800 mm najmenšou robotickou jednotkou pre zváranie v ochrannej atmosfére na trhu. V jednotke sa môže – vždy v závislosti od požiadavky zákazníka – používať optimálny malý robot zo série KR AGILUS. Túto flexibilitu umožňuje otvorený operačný systém a programovacie prostredie s možnosťou mnohostranného rozšírenia.

Vďaka kompaktnej konštrukcii s integrovaným PLC, kompletne naprogramovanému rozhraniu pre zdroje prúdu, sekvenciám napätia a bezpečnostnej technike je naša mini robotická jednotka flexibilná, výkonná a cenovo dostupná.

Cornelia Hornemann, zavádzanie výrobkov, realizácia projektov a plánovanie výroby, Paul von der Bank GmbH

KR AGILUS umožňuje vysoké pracovné rýchlosti

Z týchto predností profituje aj spoločnosť Brüninghaus & Drissner GmbH. Napríklad v ich výrobnej jednotke vykonáva svoju činnosť robot KR 6 R700 sixx s nosnosťou 6 kg a dosahom cca 706 mm. Roboty série KR AGILUS sú konzekventne dimenzované pre obzvlášť vysoké pracovné rýchlosti. Posuvné dvere jednotky WTG 1200 sa podľa voľby môžu otvárať automaticky alebo manuálne. Nakoniec robotník umiestni konštrukčné diely do zváracieho prípravku. Okamžite po zatvorení dverí malý robot začne so zváracími prácami.
V najužšom priestore v jednotke WTG 1200 od spoločnosti Paul von der Bank robot zo série KUKA KR AGILUS spoľahlivo vykonáva zváranie.

Robotická zváracia jednotka zvyšuje produktivitu a kvalitu

 „WTG 1200 u nás spoľahlivo vykonáva svoju prácu v trojzmennej prevádzke“, vysvetľuje Markus Nickolai, vedúci výroby v spoločnosti Brüninghaus & Drissner. Počas automatického opracovania pracovník vykonávajúci obsluhu už môže manuálne pripraviť ďalšie konštrukčné diely. Mini robotická jednotka týmto prispela k výraznému zvýšeniu produktivity až o 50 percent. Ale aj kvalita zvarových švov sa vďaka presnosti opakovania malého robota mohla výrazne zlepšiť.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.

Také by vás mohlo zajímat