Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

Kleine lasrobot van KUKA last in de kleinst denkbare ruimten

Een lasrobot van het type KUKA KR 6 R700 sixx uit de productserie KR AGILUS last betrouwbaar in de "Welding To Go 1200"-cel. Paul von der Bank GmbH ontwikkelde als systeemintegrator deze minirobotcel. Sinds oktober 2015 maakt dit bedrijf deel uit van de kernactiviteiten van Brüninghaus & Drissner GmbH, een onderneming die al vele jaren lang als technische partner in de automobielindustrie acteert.


De kleinste lasrobotcel voor lassen onder beschermgas

De WTG 1200-cel is even groot als een Europallet (1200 x 800 mm) en is daarmee op de markt de kleinste lasrobotcel voor lassen onder beschermend gas. In de cel kunnen ook – afhankelijk van de door de klant gestelde eisen – de optimale kleine lasrobots uit de productserie KR AGILUS worden toegepast. Het open besturingssysteem en de veelzijdig uitbreidbare programmeeromgeving maken deze flexibiliteit mogelijk.

De compacte constructie met ingebouwde PLC, voorzien van een uitgebreid geprogrammeere interface voor stroombronnen, inspansequenties en veiligheid staat borg voor een minirobotcel, die flexibel is, veel lascapaciteit biedt en betaalbaar is.

Cornelia Hornemann, productintroductie, projectafwikkeling, Paul von der Bank GmbH

KR AGILUS maakt een hoge arbeidssnelheid mogelijk

Ook Brüninghaus & Drissner GmbH trekt profijt van de vele voordelen. In hun cel verricht bijvoorbeeld een lasrobot van het type KR 6 R700 sixx met een draagvermogen van 6 kg en een reikwijdte van ca 706 mm zijn werk. Lasrobots uit de productserie KR AGILUS Serie zijn consequent gedimensioneerd voor bijzonder hoge arbeidssnelheden. De schuifdeuren van de WTG 1200 laten zich naar keuze automatisch of handmatig openen. Vervolgens plaats de bediener de werkstukken in het lasapparaat. De kleine robot begint te lassen zodra de deur gesloten is.
Een lasrobot uit de productserie KUKA KR AGILUS last in de WTG 1200-cel van Paul von der Bank.

Gerobotiseerde lascel verhoogt productiviteit en kwaliteit

 „Die WTG 1200 verricht zijn werk bij ons in een drieploegendienst”, aldus Markus Nickolai, chef Productie bij Brüninghaus & Drissner. Tijdens de automatisch verlopende productie kan de bediener meteen het volgende werkstuk handmatig voorbereiden. Inzet van de minirobotcel heeft geleid tot een toename van de productiviteit van tegen de 50 procent. Maar ook de kwaliteit van de lasnaden kon dankzij de repeteernauwkeurigheid van de kleine lasrobot aanzienlijk worden verbeterd.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in