Seleccione tu localización:

Ubicación

Seleccione un idioma:

Los robots pequeños de KUKA sueldan en un espacio reducido

En las células «Welding To Go» (WTG) 1200, un robot KUKA KR 6 R700 sixx de la serie KR AGILUS suelda eficazmente. El integrador Paul von der Bank GmbH ha desarrollado la minicélula robótica. Desde octubre de 2015, se encuentra en funcionamiento en la planta central de Brüninghaus & Drissner GmbH, una socia tecnológica desde hace muchos años de la industria automovilística.


La célula robótica más pequeña para soldadura con gas de protección

La célula WTG 1200 con las medidas de un europalé de 1200x800 mm, es la célula robótica más pequeña del mercado para soldadura con gas de protección. Además, según las necesidades de los clientes, se puede utilizar el robot pequeño de la serie KR AGILUS que sea adecuado para cada caso en la célula. Esta flexibilidad es posible gracias al sistema operativo abierto y al entorno de programación versátil con capacidad de ampliación.

El diseño compacto con PLC integrado, la interfaz completamente programada para las fuentes de corriente, los resultados de tensión y la tecnología de sujeción permiten que nuestra minicélula robótica sea flexible, potente y rentable.

Cornelia Hornemann, lanzamiento del producto, gestión del proyecto y planificación de producción, Paul von der Bank GmbH

El KR AGILUS posibilita una elevada velocidad de trabajo

Brüninghaus & Drissner GmbH también aprovecha estás ventajas. En su célula, un KR 6 R700 sixx, por ejemplo, con una carga de 6 kg y un alcance de aproximadamente 706 mm realiza su servicio. Los robots de la serie KR AGILUS se han diseñado rigurosamente para velocidades de trabajo especialmente elevadas. Las puertas correderas de WTG 1200 se pueden abrir tanto automática como manualmente. Además, el operario coloca los componentes en el equipo de soldadura. En cuanto la puerta se cierra, el robot pequeño comienza los trabajos de soldadura.
Un robot de la serie KR AGILUS de KUKA suelda de forma segura en espacios reducidos en esta célula WTG 1200 de Paul von der Bank.

La célula de soldadura del robot aumenta la productividad y calidad

 «El WTG 1200 realiza su trabajo de manera fiable en servicios de 3 turnos», explica Markus Nickolai, jefe de producción de Brüninghaus & Drissner. Durante la fabricación automática, únicamente el trabajador en servicio puede preparar los siguientes componentes de forma manual. En consecuencia, las minicélulas robóticas han permitido un incremento claro de la producción de hasta un 50 %. Además, la calidad de las costura soldadas, gracias a la repetibilidad del robot pequeño, también se puede mejorar considerablemente.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.

Usted también puede estar interesado en