위치를 선택하십시오:

국가

AMR fleet management: AI as a driver of efficiency

Intelligent software solution KUKA.AMR for central management and monitoring of a heterogeneous AMR fleet in real time. Benefit from AI-based process planning and process optimization as well as simple start-up in a single package – with no need for programming. Seamless integration into existing customer systems guaranteed.


AMR 플릿 관리가 쉬워집니다

AI 기반 플릿 관리 소프트웨어 KUKA.AMR을 사용하면 동적 장애물, 사람, 도어 개구부 및 엘리베이터가 있는 복잡한 생산 환경을 능숙하게 마스터하는 수많은 산업 시나리오를 매핑할 수 있습니다. 전체 AMR 플릿은 원활하고 효율적인 운영을 보장하기 위해 장애물을 회피하고 교통 상황에 따라 실시간으로 경로를 재계획하여 자율적으로 제어됩니다.

로봇 제조사 및 차량 종류에 관계없이 모든 자율 모바일 로봇의 트래픽 및 주문 관리를 단일 환경에서 관리할 수 있습니다. 드래그&드롭을 사용하여 물류 프로세스를 간단히 구성하여 신속하게 AMR을 작동할 수 있습니다.

창고 및 생산 홀의 효율적인 제어 및 조율

  • No Code 프로그래밍 덕분에 간단하고 빠른 시운전 

  • AMR 및 주변 장치를 기존 시스템 환경에 완벽하게 통합

  • AI 알고리즘을 통한 효율적인 주문 및 운송 경로 계획

  • 동적 환경에서 안정적이고 안전한 장애물 감지

KUKA.AMR: 최적화된 자재 흐름, 최대의 안전성, 자동화된 운전 제어

차량 제조업체에 독립적인 플릿 관리 소프트웨어: KUKA의 자율 모바일 로봇 외에도 KUKA.AMR 소프트웨어는 VDA-5050 인터페이스를 통해 통합될 수 있는 타사 차량도 제어합니다. 

AMR 플릿을 위한 완전한 플릿 관리 소프트웨어를 확인하세요

KUKA.AMR Fleet을 사용하면 모바일 로봇을 매우 효율적으로 네트워킹하고 조절할 수 있습니다. 주문 계획 및 시운전을 위해 KUKA.AMR Studio는 사용자 친화적인 인터페이스로 사용됩니다. 두 소프트웨어를 결합하면 최대의 유연성과 확장성을 얻을 수 있습니다.

No Code 프로그래밍을 통한 시운전

이동식 로봇의 구성 및 제공뿐만 아니라 모든 작업 및 유지보수의 구성은 시운전 툴 KUKA.AMR Studio를 사용하여 수행됩니다. 직관적인 드래그&드롭 기능광범위한 기능 라이브러리 덕분에 사용이 매우 쉽고 구성을 위한 프로그래밍이 필요하지 않습니다. AMR 경로는 제조 환경 지도에서 직관적으로 다시 계획되거나 변경될 수 있습니다. Live Graph 업데이트를 통해 생산 진행 중에도 어댑테이션이 가능합니다.

기존 고객 시스템에 완벽하게 통합

KUKA.AMR Fleet 플릿 매니저는 표준 API 플랫폼 덕분에 기존 IT 및 자동화 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다. VDA-5050 인터페이스를 사용하면 KUKA의 AMR, 다른 제조업체의 차량은 물론 기존의 무인 차량(AGV) 및 기존 산업용 트럭을 포함하여 이기종 자율 모바일 로봇(AMR) 제품군을 생성할 수 있습니다. 또한 이 인터페이스를 사용하면 산업 기계, 화재 경보 시스템, 건축 기술 및 주변 장치의 PLC 제어에 쉽게 연결할 수 있어 전체 플릿을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 반도체, 광전지 및 전자 제품 생산에서 완전한 AMR 상호 운용성은 SECS/GEM 인터페이스를 통해 구현됩니다.

또한 KUKA.AMR Fleet은 주변 WMS 및 ERP/MES 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 플릿 관리는 Smart Factory로 가는 길을 열어주는 디지털 업그레이드에 해당합니다.

전기 자동차 생산의 예를 사용한 유연한 자재 흐름은 모든 관련 공정에서 AGV와 AMR의 AI 지원 오케스트레이션을 통해 실현됩니다.

인공 지능을 통한 Workflow 매니지먼트

플릿 관리 소프트웨어는 운송 주문을 지능적으로 분배하여 비용을 최소화함으로써 AMR 사용을 최적화합니다. 고급 AI 알고리즘을 사용하여 소프트웨어는 현재 운반 주문, 위치 및 적재 상태를 실시간으로 분석합니다. 목표는 필요한 AMR 수를 최소화하고 운영 효율성을 높이는 것입니다. 이는 조달 및 운영 비용 절감으로 이어져 고객에게 솔루션이 더욱 매력적으로 다가옵니다.

기존 무인 운반 시스템(AGV)를 포함한 다양한 AMR을 AI로 관리하여 최적의 Workflow를 만듭니다. 

실제 환경에서 안전한 장애물 회피

AI 기반 플릿 관리자 KUKA.AMR Fleet은 AMR이 모든 장애물에 실시간으로 반응할 수 있는 기능을 제공합니다. 차량 소프트웨어의 데이터를 기반으로 로봇의 경로를 동적으로 조정하여 충돌을 방지합니다. 생산 시설에 대한 수정이나 유지 보수 작업이 있는 경우 해당 영역을 플릿 관리 지도에서 쉽게 차단할 수 있습니다. 그런 다음 AMR은 자동으로 대체 경로를 찾습니다. 

지능형 플릿 관리를 통한 효율성 향상을 확인하십시오

플릿 관리에 대한 상세 정보가 필요하십니까? 귀사에서 무인 운반 시스템 을 사용하는 방법에 대해 자세히 알려드립니다.

웨비나

귀사의 비즈니스를 위한 자율 모바일 로봇의 진정한 잠재력을 확인하십시오!