自分の現在地を選択してください:

AMR fleet management: AI as a driver of efficiency

Intelligent software solution KUKA.AMR for central management and monitoring of a heterogeneous AMR fleet in real time. Benefit from AI-based process planning and process optimization as well as simple start-up in a single package – with no need for programming. Seamless integration into existing customer systems guaranteed.


AMRフリート管理が簡単に

AIベースのフリート管理ソフトウェア「KUKA.AMR」は、移動する障害物、人、ドア開口部、リフトなどの複雑な生産環境を巧みに操り、数多くの産業シナリオを実現します。AMRの全フリートは自律的に制御され、スムーズで効率的な運行を可能にするため、状況に応じて障害物を回避しルートをリアルタイムで再設定します。

ロボットのメーカーや車両タイプに関係なく、単一の環境ですべての自立移動型ロボットの動きと注文を管理することができます。ドラッグ&ドロップで物流プロセスを設定するだけで、AMRを迅速に導入できます

倉庫や製造拠点での効率的な制御と調整

KUKA.AMR:最適化されたマテリアルフロー、最大限の安全性、自動化された運用制御

車両メーカーに依存しないフリート管理ソフトウェア:KUKAの自立移動型ロボットに加え、KUKA.AMRソフトウェアは、インターフェースVDA-5050を介して統合可能なサードパーティの車両も制御できます。 

AMRフリート用の完全なフリート管理ソフトウェアをご覧ください

KUKA.AMR Fleetは、移動型ロボットを効率的にネットワーク化し、オーケストレーションすることができます。注文計画とコミッショニングには、ユーザーフレンドリーなインターフェースとしてKUKA.AMR Studioを使用します。この2つのソフトウェアを組み合わせることで、最大限の柔軟性と拡張性が実現します。

ノーコード プログラミングによるコミッショニング

コミッショニングツール「KUKA.AMR Studio」は、移動型ロボットフリートの設定と配置、あらゆるタスクとメンテナンスの管理に使用されます。直感的なドラッグ・アンド・ドロップ機能豊富な機能ライブラリはとても使いやすく、設定のためのプログラミングは必要なくなります。AMRルートは生産環境のマップ上で直感的に再計画または変更できます。また、ライブ・グラフ・アップデート機能により、生産の進行中に調整を行うこともできます。

既存の顧客システムとの完全な統合

KUKA.AMR Fleetフリート管理ソフトウェアは、標準APIプラットフォームにより、既存のITおよび自動化システムにシームレスに統合することができます。VDA-5050インターフェースにより、KUKA製AMRや他メーカー製AMR、従来の無人搬送車(AGV)や従来の産業用トラックなど、自律移動型ロボット(AMR)のモデルの異なるフリートの統合が可能です。さらに、このインターフェースは、産業機械のPLC制御、火災報知器システム、建築技術、周辺機器との接続を可能にし、フリート全体の効率的な管理を実現しています。半導体、太陽電池、電子機器の製造における完全なAMR相互運用性は、SECS/GEMインターフェイスによって可能となっています。

さらに、KUKA.AMR Fleetは、周辺のWMSおよびERP/MESシステムにシームレスに統合することができます。フリート管理は、スマートファクトリーへの道を開くデジタルアップグレードです。

E-carの生産を例にした柔軟なマテリアルフローは、AIがサポートするAGVとAMRのオーケストレーションによって、関連するすべてのプロセスで実現される。

AIによるワークフロー管理

フリート管理ソフトウェアは、輸送注文をインテリジェントに分配することでAMRの使用を最適化し、コストを最小限に抑えます。このソフトウェアは、高度なAIアルゴリズムを用いることで、各時点での輸送注文、位置、積載状況をリアルタイムで分析します。その目的は、必要なAMRの数を最小限に抑え、運用効率を高めることにあります。これは調達コストと運用コストの削減につながり、顧客にとってより魅力的なソリューションとなります。

従来型の無人搬送車(AGV)を含むさまざまなAMRがAIによって管理され、最適化されたワークフローが構築されます。 

実環境における安全な障害物回避

AIベースのフリート管理ソフトウェア「KUKA.AMR Fleet」は、AMRがあらゆる障害物にリアルタイムで対応できる機能を提供します。車両ソフトウェアからのデータに基づき、衝突を回避するためにロボットのルートを動的に適応させます。生産設備で改造やメンテナンス作業が行われる場合でも、フリート管理マップで該当エリアをブロックするだけで十分です。その後、AMRは自動的に代替ルートを検索します。 

インテリジェントなフリート管理で効率化を実現

フリート管理に関する詳細な情報をご希望ですか?当社は、貴社におけるドライバーレス輸送システムの導入について、喜んでアドバイスさせていただきます。

ウェビナー

自律移動型ロボットの真のポテンシャルを発見してください!