Konumunuzu seçin:

Ülke

AMR fleet management: AI as a driver of efficiency

Intelligent software solution KUKA.AMR for central management and monitoring of a heterogeneous AMR fleet in real time. Benefit from AI-based process planning and process optimization as well as simple start-up in a single package – with no need for programming. Seamless integration into existing customer systems guaranteed.


AMR filo yönetimi artık daha kolay

Yapay zeka tabanlı filo yönetimi yazılımı KUKA.AMR, dinamik engellerin, insanların, kapı açıklıklarının ve asansörlerin bulunduğu karmaşık üretim ortamlarının ustalıkla yönetildiği çok sayıda endüstriyel senaryonun haritalandırılmasına olanak tanır. Tüm AMR filosu otonom olarak kontrol edilir, engellerden kaçınılır ve rotalar trafik durumuna göre gerçek zamanlı olarak yeniden planlanır. Böylelikle operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

Robot üreticisi ve araç türü fark etmeksizin tüm otonom mobil robotların trafik ve sipariş yönetimini tek bir ortamda yönetebilirsiniz. Sürükle bırak yöntemiyle lojistik süreçlerini kolayca yapılandırabilir ve AMR'yi hızla işletime alabilirsiniz.

Depolarda ve üretim hollerinde etkin kumanda ve koordinasyon

KUKA.AMR: Optimize edilmiş malzeme akışı, maksimum güvenlik, otomatik operasyonel kumanda

Araç üreticisinden bağımsız filo yönetim yazılımı: KUKA.AMR yazılımı, KUKA'nın otonom mobil robotlarının yanı sıra VDA-5050 arabirimi üzerinden entegre edilebilen üçüncü taraf araçlarını da kumanda eder. 

AMR filonuz için eksiksiz filo yönetimi yazılımını keşfedin

KUKA.AMR Fleet ile mobil robotlarınızı son derece verimli bir şekilde bağlayabilir ve yönetebilirsiniz. KUKA.AMR Studio, sipariş planlama ve işletime alma amaçlı kullanıcı dostu bir arabirim sunar. Bu iki yazılımı birleştirerek maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik elde edersiniz.

Kodsuz programlama ile işletime alma

Mobil robot filosunun konfigürasyonu ve temini ile tüm görevlerin ve bakımların organizasyonu, KUKA.AMR Studio işletime alma aracı kullanılarak gerçekleştirilir. Sezgisel sürükle bırak fonksiyonu ve kapsamlı fonksiyon kitaplığı kullanımı oldukça kolay hale getirir ve konfigürasyon için hiçbir programlama gerekmez. AMR rotaları, üretim ortamındaki bir harita üzerinde sezgisel olarak yeniden planlanabilir veya değiştirilebilir. Canlı grafik güncellemeleri ise üretim devam ederken ayarlamalar yapılmasına olanak tanır.

Mevcut müşteri sistemlerine tam entegrasyon

KUKA.AMR Fleet filo yöneticisi, standart API platformu ile mevcut BT ve otomasyon sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. VDA 5050 arabirimi, KUKA AMR ve diğer üreticilerin araçlarının yanı sıra geleneksel sürücüsüz taşıma sistemleri (AGV'ler) ve geleneksel endüstriyel kamyonlar da dahil olmak üzere heterojen bir otonom mobil robot (AMR) filosunun entegrasyonunu mümkün kılar. Bu arabirim aynı zamanda endüstriyel makinelerin PLC kumandalarına, yangın alarm sistemlerine, bina sistemlerine ve çevresel cihazlara kolay bağlantı imkanı sunarak tüm filonun etkin bir şekilde yönetilmesini mümkün kılar. SECS/GEM arabirimleri sayesinde yarı iletken, fotovoltaik ve elektronik üretiminde AMR ile tam birlikte çalışabilirlik sağlanır.

KUKA.AMR Fleet aynı zamanda çevredeki WMS ve ERP/MES sistemlerine de sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Filo yönetimi, akıllı fabrikalar için gerekli dijital dönüşümü sağlar.

E-araba üretimi örneği kullanılarak esnek malzeme akışı, ilgili tüm süreçlerde AGV'lerin ve AMR'nin yapay zeka destekli düzenlenmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Yapay zeka ile iş akışı yönetimi

Filo yönetim yazılımı, taşıma emirlerini akıllıca dağıtarak ve bu şekilde maliyetleri en aza indirerek AMR'lerin kullanımını optimize eder. Yazılım, gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullanarak güncel taşıma emirlerini, konumları ve yükleme koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz eder. Buradaki amaç, ihtiyaç duyulan AMR sayısını en aza indirmek ve operasyonel verimliliği artırmaktır. Bu sayede tedarik ve işletme maliyetlerinden elde edilen tasarruf, çözümü müşteriler için daha da cazip hale getirir.

Geleneksel sürücüsüz taşıma sistemleri (AGV'ler) de dahil olmak üzere birçok farklı AMR, optimum iş akışı için yapay zeka tarafından yönetilir. 

Gerçek ortamlarda güvenli engelden kaçınma

Yapay zeka tabanlı filo yöneticisi KUKA.AMR Fleet, AMR'lerin tüm engellere gerçek zamanlı olarak tepki verebilmesini sağlar. Araç yazılımından gelen verilere göre robotların rotalarını dinamik olarak ayarlayarak çarpışmaları önler. Üretim tesislerinde tadilat veya bakım çalışması olması durumunda ilgili alanlar filo yönetim haritasında kolaylıkla bloke edilebilir. Bunun ardından AMR'ler otomatik olarak alternatif yollar arar. 

Akıllı filo yönetimiyle daha yüksek verimlilik elde edin

Filo yönetimi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? İşletmenizde sürücüsüz araç sistemlerinin kullanımı konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Webinar

İşletmeniz için otonom mobil robot teknolojisinin gerçek potansiyelini keşfedin!