Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Automatyczne procesy produkcyjne z uniwersalnymi gniazdami produkcyjnymi: KUKA cell4_production
Bardzo uniwersalne, modułowo zbudowane, połączone w sieć cyfrową i natychmiast gotowe do pracy — oto KUKA cell4_production, nowe rozwiązanie dla procesów produkcyjnych. Po tym hasłem kryje się koncepcja uniwersalnych gniazd produkcyjnych, obejmująca efektywne funkcje we wstępnie skonfigurowanych zestawach.
15 lipca 2020
Szybka automatyzacja procesów produkcyjnych przy minimalnym nakładzie środków
Wystarczy rozpakować, podłączyć i można natychmiast używać — to proste credo odnoszące się do popularnych urządzeń elektronicznych dotyczy od teraz także procesów w sektorze produkcji i w branży samochodowej. W postaci nowej serii cell4_production KUKA prezentuje wstępnie skonfigurowane, uniwersalne gniazda produkcyjne o szerokim spektrum zastosowań, które można szybko uruchomić niewielkimi nakładami. Jednolity standard KUKA zapewnia zharmonizowane, globalne środowisko produkcyjne i pozwala na redukcję kosztów w przyszłości. Konkretnie oznacza to: globalny serwis, lokalne wsparcie, zintegrowane komponenty i złącza, możliwość dostawy na całym świecie oraz wieloletnią wiedzę i doświadczenie, które kryją się nie tylko w gniazdach produkcyjnych, ale też wpływają na doradztwo podczas całego procesu produkcji.
Uniwersalne gniazdo produkcyjne KUKA cell4_arc jest doskonałym rozwiązaniem na początek w branży zautomatyzowanego spawania w osłonie gazów obojętnych.
KUKA, jako niezawodny partner, od wielu lat tworzy globalne standardy w dziedzinie automatyki, umożliwiając swoim klientom i partnerom inteligentną i efektywną automatyzację.
Szybka dostępność i oszczędność miejsca: uniwersalne gniazda produkcyjne KUKA cell4_production
Wraz z nowymi, uniwersalnymi gniazdami produkcyjnymi cell4_production, firma KUKA oferuje wszystko od jednego producenta: idealnie dopasowane do siebie komponenty i złącza, odpowiedni pakiet procesowy oraz szkolenia i serwis. Dzięki wstępnie zmontowanym komponentom, gniazda KUKA cell4_production są błyskawicznie dostarczane do odbiorcy. Modułowa budowa oraz precyzyjnie zdefiniowane złącza umożliwiają ponadto korzystanie z wielu opcjonalnych rozszerzeń. Gniazda produkcyjne posiadają możliwość transportu, dzięki czemu można je w każdej chwili przemieścić w środowisku produkcyjnym. Każde gniazdo wyposażone w robota wymaga jedynie niewielkiej powierzchni, co umożliwia oszczędność drogocennego miejsca na produkcji.
Uniwersalne gniazdo produkcyjne do spawania punktowego cell4_spot można rozszerzyć w prosty sposób.
Roboty KUKA cell4_production to atrakcyjna cenowo oferta zestawu na początek przy niskich całkowitych kosztach posiadania (TCO).
Gniazda produkcyjne KUKA cell4_production w połączeniu z dostępną na całym świecie koncepcją utrzymania ruchu to atrakcyjna cenowo oferta na początek przy niskich całkowitych kosztach posiadania (TCO). „Dzięki bezproblemowej integracji z istniejącymi procesami produkcyjnymi i elastycznej możliwości dopasowania naszej koncepcji gniazd produkcyjnych, od samego początku zwiększamy wydajność”, twierdzi Michael Otto. „Ponadto ciągła cyfrowa rejestracja danych procesowych gwarantuje zabezpieczenie standardu produkcji.”
Uniwersalne gniazdo produkcyjne do ekonomicznej obróbki końcowej: KUKA cell4_premachining
Optymalizacje cyfrowe
Uniwersalne gniazda produkcyjne są też dostępne w oprogramowaniu KUKA.Sim Pro, co umożliwia symulację procesów i programowanie robotów. Pozwala to na wykonywanie cyfrowych analiz czasu taktowania i optymalizacji, prowadzących z kolei do zwiększenia dostępności i produktywności gniazd. W tym czasie można nadal produkować w gniazdach KUKA cell4_production. Optymalizacje są przekazywane do gniazda produkcyjnego w wybranym czasie i zaczynają natychmiast działać po krótkim przestoju.
Seria KUKA cell4_production to kolejny krok, który bez większych nakładów integracyjnych zwiększa produktywność i wydajność w sektorze produkcji i branży samochodowej.