Seleccione tu localización:

País

Seleccione un idioma:

Procesos de producción automatizados con células de fabricación flexibles: KUKA cell4_production

Con una estructura modular y altamente flexible, conectada en red de forma digital y operativa inmediatamente: esta es KUKA cell4_production, la nueva solución para los procesos de producción. Detrás de ello se esconde un concepto para células de fabricación flexibles que ofrece funciones de alto rendimiento en paquetes preconfigurados.

15 de julio de 2020


Procesos de producción automatizados en muy poco tiempo y con unos costes mínimos

Desembalar, conectar y utilizar inmediatamente. Este procedimiento simple para los dispositivos electrónicos convencionales también se aplicará a partir de ahora para los procesos de producción en la industria automovilística y de la producción. Con la nueva serie cell4_production, KUKA presenta células de fabricación flexibles preconfiguradas para una amplia gama de aplicaciones que se pueden poner en servicio rápidamente y con unos costes reducidos. El estándar uniforme de KUKA garantiza un entorno de producción global armonizado y reduce los costes de servicio de forma duradera. Esto significa concretamente: servicio global, asistencia local, componentes e interfaces integrados, suministro internacional y décadas de experiencia, que no solo están incluidos en las células, sino que también influyen en el asesoramiento durante el proceso completo.
La célula de fabricación flexible KUKA cell4_arc es una solución de introducción para la soldadura con gas de protección automatizada.

KUKA, como socio fiable, desarrolla desde siempre estándares de automatización globales para permitir la automatización inteligente y eficiente para los clientes y los socios.

Michael Otto, Chief Sales Officer en KUKA Robotics

Disponibles rápidamente y con ahorro de espacio: Células de fabricación flexibles KUKA cell4_production

Con las nuevas células de fabricación flexibles cell4_production, KUKA ofrece todos los servicios como proveedor único: componentes e interfaces perfectamente adaptados entre sí, un paquete de procesos adecuado, así como cursos de formación y servicio técnico. Gracias a los componentes premontados, las células KUKA cell4_production pueden suministrarse en muy poco tiempo. La estructura modular y las interfaces claramente definidas permiten además opciones de ampliación variadas. Además, las células siguen siendo transportables y pueden desplazarse en todo momento dentro del entorno de producción. Cada célula de robot solo necesita adicionalmente una superficies de instalación compacta, permitiendo así ahorrar un espacio valioso en la producción.
La célula de fabricación flexible para la soldadura por puntos cell4_spot puede ampliarse fácilmente.

KUKA cell4_production ofrece precios de iniciales atractivos con un TCO bajo

En combinación con un concepto de mantenimiento disponible a nivel internacional, KUKA ofrece con las células cell4_production precios iniciales atractivos y un coste total de propiedad (TCO) bajo. «Mediante la integración perfecta en los procesos de producción existentes y la adaptabilidad flexible de nuestro concepto de células aumentamos la eficiencia desde el principio», comenta Michael Otto. «El registro digital constante de los datos de producción garantiza además el aseguramiento del estándar de calidad.» 
Célula de fabricación flexible para realizar trabajos de repaso económicos: KUKA cell4_premachining

Realización de optimizaciones de forma digital

Las células de fabricación flexibles también están disponibles en el software KUKA.Sim Pro para simular procesos y programar robots. De este modo se pueden realizar análisis de tiempos de ciclo y optimizaciones de forma digital con el objetivo del aumento del tiempo de actividad y del aumento de la producción de las células. Durante este tiempo, la producción puede continuar en las células KUKA cell4_production. Las optimizaciones se transmiten a la célula en el momento deseado y se ponen en servicio con tiempos de parada reducidos.

La serie KUKA cell4_production es el siguiente paso para la industria automovilística y de la producción para aumentar la productividad y la eficiencia sin grandes costes de integración.

Michael Otto, Chief Sales Officer en KUKA Robotics