Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

Geautomatiseerde productieprocessen met flexibele productiecellen: KUKA cell4_production

Uiterst flexibel, modulair opgebouwd, digitaal gekoppeld en direct klaar voor gebruik – dat is KUKA cell4_production, de innovatieve oplossing voor geautomatiseerde productieprocessen. Deze is gebaseerd op een concept voor flexibele fabricagecellen dat krachtige functies biedt in voorgeconfigureerde pakketten.

15 juli 2020


Geautomatiseerde productieprocessen in de kortste tijd en met minimale inspanning

Uitpakken, aansluiten en direct gebruiken – dit eenvoudige gebruik in standaard elektronische apparaten geldt nu ook voor productieprocessen in diverse sectoren. Met de nieuwe cell4_production-serie presenteert KUKA voorgeconfigureerde, flexibele productiecellen voor uiteenlopende toepassingen die met minimale inspanning snel in gebruik kunnen worden genomen. De uniforme KUKA standaard zorgt voor een geharmoniseerd globaal productielandschap en vermindert de servicekosten op lange termijn. Concreet betekent dit: wereldwijde service, lokale ondersteuning, geïntegreerde componenten en interfaces, wereldwijde levering en tientallen jaren know-how die niet alleen in de cellen zit, maar ook in het advies tot uiting komt gedurende het hele proces.
De flexibele productiecel KUKA cell4_arc is een oplossing voor geautomatiseerd boogslassen.

Als betrouwbare partner ontwikkelt KUKA steeds wereldwijde automatiseringsstandaarden om klanten en partners in staat te stellen een intelligente en efficiënte automatisering te realiseren.

Michael Otto, Chief Sales Officer bij KUKA Robotics

Snel beschikbaar en plaatsbesparend: flexibele productiecellen KUKA cell4_production

Met de nieuwe flexibele productiecellen cell4_production biedt KUKA alles uit één hand: perfect op elkaar afgestemde componenten en interfaces, een geschikt procespakket, alsook opleiding en service. Dankzij voorgemonteerde componenten kunnen de KUKA cell4_production-cellen binnen de kortste tijd worden geleverd. Door de modulaire opbouw en duidelijk gedefinieerde interfaces zijn er een groot aantal uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien blijven de cellen transporteerbaar en kunnen ze op elk moment binnen de productieomgeving worden verplaatst. Daarnaast heeft elke robotcel zeer weinig plaats nodig, waardoor kostbare ruimte in de productie wordt bespaard.
De flexibele productiecel voor puntlassen cell4_spot kan eenvoudig worden uitgebreid.

KUKA cell4_production biedt aantrekkelijke instapprijzen met een lage TCO

In combinatie met een wereldwijd beschikbaar onderhoudsconcept bieden cell4_production-cellen van KUKA aantrekkelijke instapprijzen en een lage Total Cost of Ownership (TCO). “Dankzij de gemakkelijke integratie in bestaande productieprocessen en de flexibele aanpasbaarheid van ons celconcept verhogen we de efficiëntie vanaf het begin”, zegt Michael Otto. “De constante digitale registratie van procesgegevens zorgt er ook voor dat de kwaliteitsstandaard wordt gehandhaafd.” 
Flexibele productiecel voor rendabele nabewerking: KUKA cell4_premachining

Optimalisaties digitaal uitvoeren

De flexibele productiecellen zijn ook beschikbaar in de KUKA.Sim Pro-software voor het simuleren van processen en het programmeren van robots. Zo kunnen bijvoorbeeld cyclustijdanalyses en optimalisaties digitaal worden uitgevoerd met als doel de uptime te verhogen en de productie van de cellen te stimuleren. Gedurende deze tijd kan de productie worden voortgezet in de KUKA cell4_production-cellen. De optimalisaties worden op het gewenste moment naar de cel overgedragen en met minimale stilstandtijd in gebruik gesteld.

De KUKA cell4_production-serie is de volgende stap voor de productie- en auto-industrie om de productiviteit en efficiëntie te vergroten zonder hoge integratiekosten.

Michael Otto, Chief Sales Officer bij KUKA Robotics