Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Automatizált gyártás rugalmas gyártócellákkal: KUKA cell4_production
Rugalmas, moduláris szerkezet, digitális hálózatokba integrálható és azonnal használható – a KUKA cell4_production gyártócella az új gyártási megoldás. A rugalmas gyártócellák nagy teljesítményű funkciókkal érkeznek, előre konfigurált csomagolásban.
2020. július 15.
Automatizált gyártás a legrövidebb idő alatt, minimális költségekkel
Csak ki kell csomagolni, majd csatlakoztatni és azonnal használható is. Az új cell4_production sorozattal a KUKA olyan előre konfigurált rugalmas gyártócellákat kínál, melyek számos folyamatba integrálhatók, költséghatékonyan és gyorsan. Az egységesen alkalmazott KUKA szabványnak köszönhetően termékeink gyorsan összehangolhatók a globális gyártási folyamatokkal, miközben alacsony szervizköltséget igényelnek. Ennek pontos jelentése: globális szerviz, helyi támogatás, integrált alkatrészek és interfészek, szállítás világszerte és többéves know-how, ami nem csak a cellák kivitelezésében, hanem a folyamatok során közölt tanácsokban is megmutatkozik.
A KUKA megbízható fejlesztőpartnerként, ügyfeleit és partnereit okos és hatékony automatizálási megoldásokkal támogatja, a globális automatizálási szabványok előírásainak betartásával.
Gyorsan elérhetők és helytakarékosak: rugalmas KUKA cell4_production gyártócellák
Az új, rugalmas cell4_production gyártócellákkal a KUKA kompakt megoldásokat kínál: tökéletesen illesztett és szinkronizált alkatrészek és interfészek, megfelelő folyamatcsomagok, továbbképzések és szervizelés. Az előre telepített alkatrészeknek köszönhetően a KUKA cell4_production cellák rövid idő alatt szállíthatók. Továbbá, a moduláris szerkezet és a jól meghatározott interfészek jelentős és átfogó bővítési lehetőségeket biztosítanak. A cellák könnyen szállíthatók és a gyártási környezetben bármikor áthelyezhetők. Mindegyik robotcella kizárólag egy tömör talpfelületet igényel, így biztosítva az értékes helytakarékosságot gyártáskor.
A KUKA cell4_production termékek már kedvező áron érhetők el és alacsony üzemeltetési költségeket (TCO) igényelnek.
A világszerte hozzáférhető kombinált javítási és karbantartási koncepcióknak köszönhetően a KUKA cell4_production cellák már vonzó áron elérhetők és alacsony üzemeltetési költségeket (Total Cost of Ownership - TCO) igényelnek. „Meglévő gyártási folyamatokban zökkenőmentesen integrálható rugalmas celláink könnyen felhasználhatók a hatékonyság növelésének érdekében“, nyilatkozta Michael Otto. „A minőségtámogatás céljából eszközeink folyamatosan rögzítik a digitális folyamatadatokat.“
Optimalizálások digitális kivitelezése
A rugalmas gyártócellák a KUKA.Sim Pro szoftverben is elérhetők, ahol felhasználhatók folyamatok szimulálásához és robotok programozásához. Ennek köszönhetően digitálisan elemezhetők az ütemidők és az optimalizálások a cellák használati időtartamának növelése és a gyártásnövelés céljából. Eközben a KUKA cell4_production cellák tovább használhatók. Az óhajtott időpontban a rendszer az optimalizálásokat a cellákra másolja és rövid leállási idő után, aktiválja.
A KUKA cell4_production sorozat jelenti a következő lépést a gyártási folyamatokban és az autóiparban, a termelés és a hatékonyság növelésének céljából, zökkenőmentes integrálás mellett.