![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/kuka_arclasweld.jpg?rev=-1&w=1900&hash=014A5AD327FE6EFD598C515ED0B2DB64)
Soldadura con robots
Soluciones de automatización flexibles y eficientes para casi todas las tareas de soldadura en la industria del automóvil y sus proveedores, incluso para la soldadura del aluminio.
Conocimiento experto en todas las áreas de la soldadura, especialmente para los proveedores automovilísticos
Desde la soldadura TIG hasta la soldadura MIG/MAG y los procesos de soldadura especiales, apoyamos a nuestros clientes e integradores con nuestros conocimientos de automatización y experiencia en procesos.
Robots de soldadura de KUKA: Flexibilidad en diferentes aplicaciones de soldadura
Desde 0,5 mm hasta más de 10 mm de grosor de chapa: los robots de soldadura de KUKA abren un amplio abanico de posibilidades y le permiten alcanzar permanentemente el máximo nivel de calidad. Esto le permite satisfacer las necesidades de los clientes de forma más rápida, flexible y rentable.
Paquetes de soldadura preconfigurados para facilitar la entrada en la fabricación automatizada
Los paquetes preconfigurados para aplicaciones de soldadura pueden integrarse sin problemas en la producción existente. Esto le permite aumentar la productividad y la eficiencia sin un gran esfuerzo de integración.