Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Schweißen mit Robotern

Flexible und effiziente Automatisierungslösungen für zahlreiche Schweißverfahren in der Automobil- und Zulieferindustrie, selbst das Schweißen von Werkstoffen wie Aluminium ist möglich.


Alles aus einer Hand für ein automatisiertes Schweißen

Für unsere Kunden in den zentralen Verarbeitungszweigen der Automobil- und Metallindustrie geht es darum, komplexe Schweißprozesse effizient zu automatisieren und bis hin zur kleinsten Schweißnaht, bei hoher Ausfallsicherheit, von nahezu allen metallischen Werkstoffen, perfekt zu realisieren. Mit zukunftsweisenden Automationslösungen und Schweißverfahren, sowie intelligenten Schweißrobotern ist KUKA für diese Herausforderungen geradezu prädestiniert.

  • Schweißroboter

    Umfassendes Portfolio an Industrierobotern mit Traglasten von 8 bis 300 Kilogramm, sowie kollaborative Roboter und mobilen Roboter

    Erfahren Sie mehr
  • Schweißsoftware

    Erweiterbare Softwarepakete für eine einfache Programmierung von allen Verfahren des Schweißens

    Erfahren Sie mehr
  • Schweißpakete

    Vorkonfigurierte, aufeinander abgestimmte Applikations-Pakete für verschiedene Schweißverfahren, die fertig ausgeliefert und sofort einsatzbereit sind
    Erfahren Sie mehr
  • Schweißservice

    Einzigartiges Spektrum an Beratungs- und Serviceleistungen, vor, während und nach Ihrem Schweißprozess, für eine effiziente Produktion
    Erfahren Sie mehr

E-Book: Aluminium schweißen? Kein Problem! Jetzt bei der Herstellung für die Elektromobilität punkten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Metallen wie Stahl spielt Aluminium besonders wegen der idealen Kombination von Leichtigkeit eine wichtige Rolle bei der E-Mobilität. Beim automatischen Schweißen und anderen Fügevorgängen hat der Werkstoff Aluminium hohe Anforderungen an die eingesetzten Verfahren und Schweißtechnik. Mit umfassenden Prozess-Know-how und den passenden Produkten macht KUKA Sie fit für die technologische Transformation hin zur E-Mobilität. Am Beispiel Batteriekasten wird deutlich, wie Schweißroboter die Fertigung von Alu-Werkstücken auf höchstem Qualitätslevel ermöglichen.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lesen Sie worauf es beim Alu Schweißen in der Elektromobilität ankommt.

Download E-Book

Individuelle Lösung gewünscht?

Mit unserer Kompetenz und Erfahrung im automatisierten Schweißen beraten wir Sie gerne und finden mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihre individuellen Schweißanforderungen. Unser Leistungsspektrum wird unterstützt durch unsere Beratung zu Werkstoffen, Geometrie und Schweißprozessen. 

KUKA Schweißroboter: Flexibilität in verschiedenen Schweißverfahren

0,5 mm dünne Bleche bis weit über 10 mm Blechstärke – KUKA Schweißroboter eröffnen Ihnen eine große Bandbreite an Möglichkeiten und ermöglichen Ihnen permanent höchste Präzision und Qualität. So können Sie Kundenwünsche noch flexibler, kostengünstiger und in kürzester Zeit erfüllen. 


Vorkonfigurierte Schweißpakete für einen einfachen Einstieg in das automatisierte Schweißen

Vorkonfigurierte Robotik-Systeme für Schweißprozesse können nahtlos in die bestehende Produktion integriert werden. Diese ermöglichen Ihnen eine hohe Produktivität und Effizienz ohne größeren Integrationsaufwand.


KUKA Schweißsoftware: Roboter programmieren einfach, schnell und flexibel