Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hàn với rô-bốt

Các giải pháp tự động hóa linh hoạt và hiệu quả cho hầu hết các nhiệm vụ hàn trong ngành công nghiệp ô tô và cung cấp.


Mọi thứ từ một nguồn duy nhất để hàn tiết kiệm

Đối với khách hàng của chúng tôi trong các ngành xử lý trung tâm của ngành công nghiệp ô tô và kim loại, đó là tự động hóa hiệu quả các quy trình hàn phức tạp và triển khai chúng một cách hoàn hảo, đến từng đường hàn nhỏ nhất, với độ tin cậy cao, cho hầu hết các vật liệu kim loại. Với các giải pháp tự động hóa và quy trình hàn tiên phong cũng như robot hàn thông minh, KUKA là giải pháp lý tưởng cho những thách thức này.

  • Rô-bốt hàn

    Danh mục rô-bốt hàn toàn diện với tải trọng từ 8 đến 300 kg

    Tìm hiểu thêm.
  • Phần mềm hàn

    Với phần mềm mới từ gia đình KUKA.ArcTech, rô-bốt KUKA trở thành rô-bốt hàn.

    Tìm hiểu thêm.
  • Các gói hàn

    Các gói KUKA ready2_use là các gói ứng dụng phối hợp, được cấu hình sẵn, được phân phối sẵn sàng và sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.
    Tìm hiểu thêm.
  • Dịch vụ hàn

    Nhiều lời khuyên và dịch vụ độc đáo trước, trong và sau quá trình hàn để sản xuất hiệu quả

    Tìm hiểu thêm.

Sách trắng: Hàn nhôm? Không vấn đề gì! Ghi điểm ngay trong sản xuất đối với phương tiện di chuyển bằng điện.

Nhôm đóng một vai trò quan trọng trong phương tiện di chuyển bằng điện vì sự kết hợp lý tưởng giữa nhẹ và sức mạnh. Đối với quá trình hàn và nối, nhôm đặt ra yêu cầu cao về các công nghệ được ứng dụng. Với bí quyết quy trình sâu rộng và các sản phẩm phù hợp, KUKA chuẩn bị cho bạn sự chuyển đổi công nghệ theo hướng phương tiện di chuyển bằng điện. Sử dụng hộp pin làm ví dụ, có thể thấy rõ cách rô-bốt cho phép sản xuất các thành phần nhôm ở mức chất lượng cao nhất. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Đọc tất cả những gì về hàn nhôm trong phương tiện di chuyển bằng điện.

Tải sách trắng

Ví dụ từ lĩnh vực hàn: Từ OEM cấp 1 đến nhà cung cấp ô tô

Bạn có muốn một giải pháp riêng?

Với chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực hàn, chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn và giúp bạn tìm ra giải pháp hoàn hảo cho các yêu cầu hàn cá nhân của bạn.

Rô-bốt hàn KUKA: Tính linh hoạt trong các ứng dụng hàn khác nhau

Độ dày tấm từ 0,5 mm đến hơn 10 mm – Rô-bốt hàn KUKA mở ra nhiều khả năng và cho phép bạn đạt được mức chất lượng cao nhất mọi lúc. Bằng cách này, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng nhanh hơn, linh hoạt hơn và rẻ hơn. 

Các gói hàn được cấu hình sẵn để dễ dàng đưa vào sản xuất tự động

Các gói cấu hình sẵn cho các ứng dụng hàn có thể được tích hợp liền mạch vào sản xuất hiện có. Điều này làm tăng năng suất và hiệu quả mà không cần nỗ lực tích hợp lớn.

Phần mềm hàn KUKA: Các rô-bốt lập trình đơn giản, nhanh và linh hoạt.