Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Programowanie modułowe: Produktywność od samego początku dzięki KUKA.AppTech

Szybka i nieskomplikowana integracja robotów z linią produkcyjną – to możliwe dzięki rozwiązaniu KUKA.AppTech. Koncepcja programowania działająca w oparciu o zasadę modułowości umożliwia szybkie i nieskomplikowane uruchamianie.

5 listopada 2020


Biblioteka stworzona dla wszystkich popularnych funkcjonalności skraca czas programowania

Postępowanie z elementami konstrukcyjnymi, spawanie, klejenie, mierzenie – zadania, jakie roboty mogą przejąć w produkcji przemysłowej, są bardzo zróżnicowane. Wyzwaniem w tej sytuacji jest to, że robot musi zostać wyuczony każdego kroku roboczego za pośrednictwem polecenia programowego. Dzięki oprogramowaniu KUKA.AppTech programowanie kroku roboczego da się zredukować do minimum. Podobnie jak w bibliotece, w rozwiązaniu KUKA.AppTech przechowywane są najczęstsze procedury i przebiegi ruchu i można je szybko wywołać oraz zintegrować z procesami właściwymi dla danego klienta.

KUKA.AppTech: przegląd najważniejszych korzyści

Szybkie uruchomienie w efekcie krótkiego czasu adaptacji

Zamiast ręcznie programować standardowe ruchy, użytkownicy mogą dzięki KUKA.AppTech zestawić zadania dla robotów ze wstępnie przygotowanych modułów. Z jednej strony stanowi to oszczędność czasu, z drugiej zaś nie jest wymagana pogłębiona umiejętność programowania. Aby nie dochodziło do kolizji między robotami oraz aby roboty wzajemnie nie wchodziły sobie w drogę podczas wykonywania swoich zadań, oprogramowanie oferuje już zsynchronizowane procedury jako szablon. Dzięki temu można na przykład uniknąć kolizji między robotami.

Zredukowanie kosztów szkoleń skutkuje wyższą produktywnością

„Przede wszystkim małe i średniej wielkości zakłady mają duży potencjał, aby zautomatyzować swoje procesy z pomocą robotów” mówi Wolfgang Wanka, kierownik działu rozwoju aplikacji i programowania w firmie KUKA. „Należy jednak zauważyć, że przeszkodę często stanowi brak wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania. Dzięki KUKA.AppTech pozbywamy się tej przeszkody.” Zbiór szablonów wymaga mniej doświadczenia w zakresie programowania, a roboty dają się szybciej i łatwiej przysposobić do nowych zadań. Równocześnie pakiet oprogramowania umożliwia dostęp do większej liczby funkcji: „Określone obszary zastosowania można skonfigurować już wcześniej i zintegrować z kompleksowymi instalacjami”, mówi Wanka.

Produktywność: Wstępnie przygotowane moduły KUKA.AppTech oszczędzają czas

Oprogramowanie KUKA.AppTech skróciło czasy uruchamiania naszych robotów i upraszcza programowanie na drodze do działającej aplikacji.

Wolfgang Wanka, kierownik działu rozwoju aplikacji i programowania w firmie KUKA

Więcej czasu na dopasowania stosowne do potrzeb klienta

KUKA.AppTech jest przy tym skierowane nie tylko do początkujących adeptów robotyki. Biblioteka jest przydatna również dla integratorów czy doświadczonych programistów. Tworzenie standardowych procedur jest przyspieszone o tyle, że pozostaje więcej czasu na dopasowania i zawiłości związane z potrzebami klienta. Ponadto oprogramowanie umożliwia integrację robotów KUKA bez konieczności gromadzenia w tym celu specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. Równoczesne dzięki międzynarodowej sieci partnerów KUKA możliwe jest uzyskanie profesjonalnej pomocy o każdym czasie, również w formie profesjonalnej usługi programistycznej wykonanej przez programistę aplikacji KUKA z wykorzystaniem KUKA.AppTech.