Kies uw locatie:

Land

Moduair programmeren: Hoge productiviteit vanaf het begin met KUKA.AppTech

Een snelle en eenvoudige integratie van robots in de productie dankzij KUKA.AppTech. Het programmeerconcept op basis van modulair programmeren maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfname mogelijk.

5 november 2020


Bibliotheek voor veelgebruikte functies verkort de programmeertijd

Hanteren van componenten, lassen, lijmen, meten – robots kunnen in de industriële productie voor uiteenlopende taken worden ingezet. De uitdaging daarbij is dat elke werkstap eerst aan de robot moet worden aangeleerd door middel van softwarecommando's. Met de KUKA.AppTech-software kan de programmering van een werkstap tot een minimum worden beperkt. Net zoals in een bibliotheek slaat de KUKA.AppTech oplossing de meest voorkomende bewegingsroutines en -sequenties op, die snel opgeroepen en geïntegreerd kunnen worden in klantspecifieke processen.

KUKA.AppTech: de voordelen op een rij

Snelle inbedrijfname dankzij korte inwerkperiode

In plaats van standaardbewegingen handmatig te programmeren, stelt KUKA.AppTech de gebruiker in staat om taken voor robots uit voorgeconfigureerde modules samen te stellen. Enerzijds bespaart dit tijd, anderzijds is er geen diepgaande programmeerkennis nodig. Om te voorkomen dat robots botsen en elkaar in de weg zitten bij hun respectievelijke taken, biedt de software vooraf gedefinieerde routines als templates. Zo zal een botsing tussen robots worden voorkomen.

Minder opleiding nodig wat leidt tot een hogere productiviteit

“Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben veel potentieel om hun processen met behulp van robots te automatiseren, zegt Wolfgang Wanka, afdelingschef voor Application Programming bij KUKA. “Een obstakel hierbij is echter vaak het gebrek aan programmeerkennis. Met KUKA.AppTech kunnen we dit omzeilen.” Dankzij de verschillende templates is er minder programmeerervaring nodig en kunnen robots sneller en eenvoudiger worden aangepast aan nieuwe taken. Tegelijkertijd biedt het softwarepakket toegang tot meer functies: “Bepaalde toepassingsgebieden kunnen dus vooraf geconfigureerd en in complexe systemen geïntegreerd worden”, zegt Wanka.

Productief: Voorgeconfigureerde modules van KUKA.AppTech besparen tijd

KUKA.AppTech verkort de inbedrijfname van onze robots en vereenvoudigt de programmering

Wolfgang Wanka, afdelingschef voor Application Programming bij KUKA

Meer tijd voor klantspecifieke aanpassingen

KUKA.AppTech richt zich niet alleen op beginnende robotprogrammeurs. De bibliotheek is ook geschikt voor integratoren en ervaren programmeurs. Standaardroutines worden zo sneller aangemaakt, waardoor er meer tijd overblijft voor klantspecifieke aanpassingen en verfijningen. De software maakt bovendien de integratie van KUKA robots mogelijk zonder dat er speciale programmeerkennis moet worden opgebouwd. Via het wereldwijde partnernetwerk van KUKA is er steeds professionele ondersteuning beschikbaar, waaronder professionele programmeerdiensten van applicatieprogrammeurs van KUKA met behulp van KUKA.AppTech.