V Spotkanie Partnerów i Integratorów KUKA 2017
150-ciu gości, dwa bloki tematyczne, interesujące prelekcje rynkowych liderów i roboty przemysłowe najwyższej klasy!
6 grudnia 2017
22 listopada 2017 odbyło się kolejne – bo V Spotkanie Integratorów i Partnerów KUKA. Zarówno miejsce spotkania, atrakcja wieczoru – a przede wszystkim część merytoryczno-techniczna z robotami KUKA w roli głównej, pozostawiła uczestników pod ogromnym wrażeniem. Goście specjalni – Peter Gmeiner – IBD, KUKA Roboter oraz Benedikt Kailing – Product Manager HRC, KUKA Roboter zgodnie przyznają, że Spotkanie Integratorów KUKA można uznać za ogromny sukces, biorąc pod uwagę przede wszystkim jakość prezentowanych treści i rozwiązań, a także wybór lokalizacji. Jak podkreśla Dyrektor KUKA Polska – Tomasz Nowak, spotkanie to było uhonorowaniem dotychczasowej współpracy z Partnerami oraz Integratorami Systemowymi firmy, a także wyrażeniem nadziei na dalszą owocną współpracę w roku 2018.
Uczestnicy spotkania mieli szansę zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami marki KUKA:
- KMR iiwa
- LBR iiwa – bezpieczeństwo zrealizowane na skanerach SICK oraz sterowniku PLC Siemens
- AGILUS z pakietem ready2_pilot, wyposażony w chwytak PIAB - niezależnie od tego, czy planujesz zaprogramować małego, zwinnego robota, czy giganta przeznaczonego do dużych obciążeń, pakiet ready2_pilot można łatwo stosować w połączeniu z niemal każdym robotem przemysłowym KUKA, aby intuicyjnie zaprogramować planowanie trajektorii
- AGILUS KR 6 R900 – wykorzystanie RSI, VisionTech, SafeOperation - pobieranie ssawkami PIAB, za bezpieczeństwo przedniej strefy odpowiada bezpieczna kamera SICK
- Roboty z rodziny Cybertech w aplikacji RoboTeam – symulacja aplikacji spawania ramy roweru
- KR 3 R540 – wykorzystanie skanera SICK i oraz wyznaczenie stref bezpieczeństwa, gdzie robot porusza sięz ograniczoną prędkością – bezpieczeństwo zrealizowane poprzez nadrzędny sterownik PLC SIEMENS
Honorowy Tytan - za całokształt współpracy oraz wkład w umacnianie pozycji KUKA na rynku polskim
Blumenbecker Engineering Polska Sp. z.o.o.
Tytan za 1 m-ce w kategorii: Największa liczba zamówionych robotów w 2017 roku
DAMATIC s.c.
Tytan za 2 m-ce w kategorii: Największa liczba zamówionych robotów w 2017 roku
Mechanic System Sp. z o.o.
Tytan za 3 m-ce w kategorii: Największa liczba zamówionych robotów w 2017 roku
Robot Partner Sp. z o.o.
Tytan Debiut Roku - za dynamiczne wejście w świat robotyki z KUKA
APA Sp. z o.o.
Tytan Innowacji - za realizację innowacyjnych projektów spawalniczych wykorzystywanych w produkcji autobusów