![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech.jpg?rev=-1&w=1900&hash=F428AADB796D3D06B062AA9C008E1CEA)
KR QUANTEC PA na każdej zmianie układa na paletach 40 ton podściółki dla zwierząt
Firma Certech z miejscowości Niedomice w Polsce oferuje produkty na bazie bentonitu, czyli surowca stosowanego głównie jako środek do czyszczenia i odbarwiania.
Dzięki dużej różnorodności produktów ma ona odbiorców w najróżniejszych branżach. Między innymi w zoologii i produkcji pasz, ale też technice wiertniczej, technice odlewniczej, geoinżynierii, ogrodnictwie lub budownictwie. Oprócz innych produktów od prawie 20 lat produkowane są tu różne rodzaje podściółki dla zwierząt, która stała się główną działalnością firmy.
Zmniejszenie obciążenia i liczby przestojów
Przed uruchomieniem nowej linii produkcyjnej podczas jednej zmiany z taśmy przenośnika odbierano ręcznie ok. 3000 opakowań o średniej wadze 6 kg i układano je na paletach. Duże fizyczne obciążenie pracowników i możliwość zredukowania przestojów w produkcji były dwoma najważniejszymi powodami, które skłoniły firmę Certech do zautomatyzowania etapu paletyzacji.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=4A8444B04E5E3B9E0157E0D1B885833B)
Roboty KUKA bezpiecznie układają opakowania w stosy
W 2013 rok przedsiębiorstwo zdecydowało się na dwa roboty KUKA, które uruchomiono we współpracy z polskim integratorem systemów. Robot odbiera opakowania z przenośnika rolkowego i układa je warstwami na europaletach o wymiarach 1200 x 800 mm. W przypadku opakowań 10-litrowych jest to 10 warstw po 9 sztuk, natomiast w przypadku opakowań 5-litrowych 16 warstw po 13 sztuk. Opakowania są układane zgodnie z określonym wzorem. Najpierw wypełniane są narożniki, potem boki, a na końcu środek warstwy. Taki sposób układania jest niezbędny, ponieważ towar ze względu na swoją proszkową konsystencję ma tendencję do gromadzenia się w dolnej części opakowania. Stosowany sposób paletyzacji oraz zmienne układanie poszczególnych warstw zapewniają prawidłowe i bezpieczne układanie opakowań w stos na palecie.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech4.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7EA48FFD725F8A0A1857F0A982633ACC)
Do tego zadania wykorzystywane są 5-osiowe roboty paletyzujące typu KR 120 R3200 PA o maksymalnym udźwigu 120 kg i zasięgu do 3195 mm. Roboty tej serii wyróżniają się dokładnością powtórzeń +/- 0,06 mm. Dzięki lekkim podzespołom i jednocześnie bardzo sztywnej konstrukcji osiągnięto lepszą dynamikę i krótsze czasy taktowania. Bez wątpienia te cechy robotów serii KR QUANTEC PA przyczyniły się do odniesienia sukcesu po wdrożeniu opisywanej aplikacji związanej z paletyzacją.
Zwiększenie mocy produkcyjnej o 50 procent
Automatyzacja produkcji zwiększyła produktywność w firmie Certech. Przed wprowadzeniem modyfikacji na jednej zmianie pracownicy układali na paletach ok. 20-25 ton towaru. Teraz w tym samym czasie jedna maszyna układa na paletach ok. 40 ton towaru. Zaobserwowano również zwiększenie mocy produkcyjnej o około 50 procent. Automatyzacja bez wątpienia odciążyła też pracowników, którzy zamiast ciężkich prac fizycznych wykonują teraz lżejsze czynności.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=FF395BAB24E03DE60D06E008092E9458)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)