Seleccione tu localización:

Ubicación

KR QUANTEC PA paletiza 40 toneladas de virutas para camas de animales por turno

La empresa Certech, de Niedomice en Polonia, ofrece productos con base de betonita, una sustancia utilizada especialmente como medio de limpieza y decolorante.


Sus consumidores encontrarán una gran diversidad de productos en diferentes sectores. Este es el caso de la zoología y de la producción forrajera, pero también de la técnica de perforación profunda, la técnica de fundición, la geoingeniería o la industria de la construcción. Desde hace casi veinte años, se producen junto a otros productos diferentes tipos de virutas para cama de animales, que constituyen la actividad principal de la empresa.

Reducción de carga y períodos de inactividad

Antes de la puesta en servicio de las nuevas líneas de producción, se paletizaban manualmente de una cinta transportadora a los palets casi 3000 sacos con un peso medio de seis kilogramos durante un turno de trabajo. Certech observó el enorme esfuerzo corporal de los trabajadores, así como la posibilidad de reducir los tiempos de inactividad de la producción, dos motivos determinantes para automatizar el paso de trabajo del proceso de paletización.

Un robot KUKA de la serie KR QUANTEC PA apila las camas de animales en caso de sucesos especiales.

Los robots KUKA ofrecen un apilado seguro

En 2013, la empresa se decide por dos robots KUKA, que puso en funcionamiento en conjunto con un integrador de sistemas polaco. El robot levanta embalajes de la cinta transportadora de rodillos y las apila por capas en los europalets con dimensiones de 1200 x 800 mm. Para los sacos de 10 litros se hacen 10 capas por cada nueve sacos y en sacos de 5 litros de 16 capas por cada 13 paquetes. Los sacos se apilan conforme a especificaciones precisas. Primero se llenan las esquinas, después los bordes y por último el centro de una capa. Esta disposición es necesaria, ya que la mercancía tiende a acumularse en la parte inferior del saco debido a su consistencia polvorosa. La disposición de las pilas utilizadas y el posicionamiento alternado de las capas, asegura la correcta paletización de los sacos en los palés.
Tanto de sacos de 5 o 10 litros: KUKA KR QUANTEC PA apila embalajes paso a paso sobre europalés.<br>

Elevada precisión y tiempos de ciclo breves

Los robots utilizados en esta aplicación son robots de paletizado de 5 ejes de tipo KR 120 R3200 PA con una carga máxima de 120 kg y un rango de alcance de hasta 3.195 mm. Los robots de esta serie se distinguen por una repetibilidad de +/- 0,06 mm. Gracias a la estructura ligera de sus componentes junto a la rigidez de su construcción, se logra una dinámica mejorada y tiempos de ciclo más cortos. Estas características del robot de la serie KR QUANTEC PA aseguran, sin lugar a dudas, un resultado definitivo para la puesta en servicio de la aplicación de paletizado descrita. 

Aumento de la producción en un 50 %

La automatización de la producción aumenta considerablemente el rendimiento de trabajo de la empresa Certech . Antes de introducir las modificaciones, los trabajadores apilaban cerca de 20-25 toneladas de mercancía por turno. Ahora, una máquina paletiza en el mismo tiempo aprox. 40 toneladas. Pudo registrarse un aumento de la producción de casi el 50 %. Por supuesto, los trabajadores se han beneficiado de esta automatización, ya que han sustituido los intensos trabajos corporales por actividades que implican cargas inferiores. 
Las instalaciones pueden funcionar de forma independiente o en relación a un ciclo.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.