Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Pozycjoner dwuosiowy KP2-HV HW
Pozycjoner dwuosiowy KP2-HV HW, wyposażony w oś obrotu i przechyłu, umożliwia elastyczną obróbkę elementów. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 1 100 i 2 600 kg.
Zalety dwuosiowego pozycjonera KP2-HV HW:
Wysoka precyzja: Bardzo precyzyjne pozycjonowanie dużych i ciężkich elementów dzięki osi obrotu i przechyłu.
Niesamowita elastyczność: Za pomocą KP2-HV 1100 HW można podnosić elementy o wadze do 1 100 kg, a za pomocą KP2-HV 2600 HW – elementy o wadze do 2 600 kg.
Wytrzymała konstrukcja: Obudowa zapewnia wyjątkową stabilność – nawet w wymagającym otoczeniu produkcyjnym.
Łatwa integracja: Możliwość bezproblemowej i szybkiej integracji z każdym robotem KUKA – dzięki kalibracji KUKA EMD.
Wbudowany wał drążony: 2-osiowy pozycjoner posiada wbudowany wał drążony, który umożliwia wygodne doprowadzanie mediów.
Łatwy transport: Bezproblemowy transport i łatwe podłączanie dzięki zintegrowanym kieszeniom na widły wózka widłowego.
Doskonałe efekty spawania: Spawanie z mocą do 720 A w czasie włączania 100%.
Dane i wersje pozycjonera KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
Obciążenie znamionowe
1 100 kg
2600 kg
Dokładność powtarzalności pozycji
±0,20 mm r = 400 mm
±0,35 mm r = 600 mm
Standardowy zakres obrotu
370°
370°
Standardowy zakres przechyłu
115°
120°
Wysokość podawania
1 085 mm
1145 mm
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (100 % ED)
360 A / 720 A
360 A / 720 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (60% ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A
Tutaj możesz pobrać broszury dotyczące pozycjonerów i jednostek liniowych KUKA: