![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/palettieren/kuka-palletizing.jpg?rev=-1&w=1900&hash=25353033C55F1B30CBDAA026F3619E7F)
Paletización y despaletización automáticas
La mayor gama de robots industriales, software y servicios de asistencia técnica para aplicaciones de paletizado: KUKA ofrece soluciones perfectamente adaptadas para la paletización y despaletización basadas en robots para los sectores más variados.
Selección de ejemplos de clientes en diversos sectores: experiencia conjunta de KUKA y Swisslog
Nuestras soluciones y robots de paletizado son utilizadas por numerosos clientes en todo el mundo. A continuación encontrará una selección de nuestros ejemplos de clientes más exitosos. Además, en nuestra vista general para la paletización y el embalaje hay otros ejemplos de aplicación con los más diversos retos y soluciones.
Desde el monopaletizado hasta la intralogística: KUKA automatiza procesos de paletizado de todo tipo y complejidad
Monopaletizado
Para la manipulación de paquetes del mismo tipo, KUKA ofrece, además de los diferentes robots de paletizado, el software de paletizado KUKA.PalletTech para una configuración especialmente sencilla y una puesta en servicio rápida de su aplicación de paletizado.
De este modo, ofrecen una solución para, p. ej., el apilado y la alimentación de:
-
Cajas de verduras
-
Pescado congelado
-
Bandejas con huevos de gallina
-
Cajas de cerveza
-
Galones de agua
Paletizado mixto
Para el exigente Mixed Case Palletizing (paletizado de cajas mixtas) ofrecemos varias soluciones eficientes, como p. ej. sistemas de instalación completos de Swisslog o soluciones de software de nuestra red mundial de compañías colaboradoras que están adaptadas respectivamente a las máquinas de KUKA y que permiten una integración sin problemas.
Posibles ámbitos de aplicación:
-
Preparación de envíos de mercancías
-
Creación de palets adaptadas a las sucursales
-
Apilado automático de mercancías por peso, tamaño y sensibilidad a la presión en un palet
-
Repaletizado en centros de distribución de mercancías
Despaletizar
Para el despaletizado automático puede utilizar, por ejemplo, KUKA.VisionTech para detectar la posición de cajas de cartón desplazadas. La despaletización automática al final de la línea ofrece posibilidades para optimizar su flujo de mercancías en la logística, por ejemplo, al llenar sus líneas de producción o, como en el vídeo mostrado, la utilización óptima de los recorridos de los camiones. Utilizando el llamado método "mercancía a camión", los sacos de grano se introducen en los camiones de forma que la carga se corresponda exactamente con los pedidos de las panaderías a lo largo de la ruta de reparto. Esto también reduce significativamente la cantidad de trabajo manual pesado para los empleados.
Ejemplos de despaletización:
- Desapilado de sacos de grano para cargarlos en camiones
- Descarga de envases de vidrio vacíos
- Desapilado de palés vacíos y envases vacíos
- Desmontaje de pilas de palés y distribución de los palés vacíos
- Desapilado de pequeños portacargas
Paletizado de cámaras frigoríficas
Incluso a temperaturas bajo cero de hasta 30 grados Celsius, el KR QUANTEC PA en el diseño Arctic paletiza de forma rápida, precisa y sin tapa de protección. Su gran alcance permite tiempos de ciclo cortos y una gran flexibilidad durante el apilado automático y el depósito en entornos gélidos. Además, el robot garantiza una cadena del frío automatizada e ininterrumpida.
De este modo, ofrecen una solución para, p. ej., el apilado y la alimentación de:
-
Verduras congeladas y hierbas congeladas
-
Helados
-
Carne y aves de corral
-
Pizza congelada
Paletización ligera sin valla y con valla
La paletización ligera se utiliza en la industria de bienes de consumo para la manipulación flexible de productos de peso ligero a medio. Los productos se apilan eficazmente en palés desde la cinta transportadora. El diseño compacto del sistema de paletizado independiente de la ubicación ahorra un valioso espacio y permite una fácil integración en los entornos de producción y almacenamiento existentes. En comparación con los sistemas de paletización industrial más pesados, la aplicación de la paletización ligera es más rentable tanto en términos de compra como de funcionamiento.
El paletizado ligero puede implementarse en una celda o sin cercado. El robot industrial convencional en un entorno sin valla está equipado con la piel de seguridad sensible a la presión AIRSKIN. KUKA ofrece las series de robots LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH y KR IONTEC.
Más información sobre la solución de paletizado sin barreras con AIRSKIN
Ventajas de la paletización ligera
-
Ahorro de espacio gracias a su diseño compacto
-
Integración perfecta en entornos existentes
-
Rentabilidad gracias a un diseño sencillo
-
Enorme adaptabilidad a una amplia gama de requisitos de producción
Logística móvil de palés
KUKA ofrece una amplia gama de robots móviles autónomos (AMR) para la organización eficiente de procesos logísticos. A diferencia de las carretillas industriales convencionales, los AMR pueden desplazarse de forma autónoma por sus naves de producción, reconocer con seguridad los obstáculos y circular alrededor de ellos. Además, la compatibilidad con la norma VDMA 5050 permite ampliar la flota de vehículos existente en función de las necesidades
Posibles áreas de aplicación:
- Transporte de material entre estaciones de producción
- Adaptación flexible a la estructura del almacén
- Optimización de la manipulación en el almacén y del flujo de mercancías
- Movimiento de palés entre vehículos
Soluciones de paletizado para una mayor competitividad
Acceso 24/7 a información de productos y servicios en torno a la paletización robotizada
En el portal digital del cliente my.KUKA puede consultar en cualquier momento los datos y disponibilidades de los productos, solicitar productos de hardware y software, gestionar licencias y solicitudes de asistencia técnica y mucho más.