Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Rotacyjne zgrzewanie tarciowe
Rotacyjne zgrzewanie tarciowe to jedna z metod zgrzewania. Za pomocą tej technologii można łączyć zarówno identyczne, jak i różne materiały. Firma KUKA wprowadziła rotacyjne zgrzewanie tarciowe jako przemysłową metodę łączenia w 1966 roku.
Na czym polega rotacyjne zgrzewanie tarciowe?
Zgrzewanie tarciowe jest to proces, w którym wytwarzane są trwałe połączenia o wysokim stopniu integralności. Obracanie i dociskanie jednego elementu do drugiego powoduje tarcie, na skutego którego między powierzchniami stycznymi powstaje energia cieplna, a materiał staje się plastyczny. Pod wpływem siły docisku powstaje jednolite połączenie między materiałami wyjściowymi. Do zgrzewania tarciowego nie są potrzebne żadne substancje pomocnicze, topniki ani gazy ochronne. Proces jest sterowany maszynowo, w 100% powtarzalny, oferujący pełną kontrolę i niezawodną jakość.
Zautomatyzowane rotacyjne zgrzewanie tarciowe
Dzięki elastycznym systemom opartym na robotach możemy w zależności od potrzeb klienta połączyć w jeden system kilkazgrzewarek rotacyjnychlub zapewnić ichautomatyczny załadunek i rozładunek.
Zarówno proces zgrzewania, jak i parametry oraz mechanizmy dostosowujemy w przypadku tej metody do danego podzespołu. Wybierz odpowiednią dla siebie maszynę: Oferta produktów firmy KUKA składa się z wielu maszyn o różnym ciśnieniu nacisku – od dwóch do 1000 ton.
Nie chcesz kupować własnych zgrzewarek rotacyjnych? To nie problem, zleć zgrzewanie specjaliście. Od 1970 roku wykonujemy odpłatne zgrzewanie, projektujemy podzespoły i wykonujemy prototypy na zlecenie renomowanych firm.
Jakie są zalety zgrzewania tarciowego w porównaniu z tradycyjnym zgrzewaniem?
Zgrzewanie tarciowe gwarantuje bardzo wysoką jakość połączenia
Zgrzewanie tarciowe oferuje jednolite połączenie na całej powierzchni
Zgrzewanie tarciowe umożliwia łączenie różnych metali
Materiały nie topią się w trakcie procesu
Wysoka prędkość i stopień integracji połączeń
Sterowany maszynowo proces zapobiega błędom ludzkim
Doskonale nadaje się do różnej liczby sztuk: od pojedynczych prototypów po produkcję wielkoseryjną
Spoiny zgrzewane tarciowo często są tańsze, ponieważ nie wymagają stosowania żadnych materiałów eksploatacyjnych
Przygotowania do spawania mogą być mniej krytyczne dla tego procesu
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące rotacyjnego zgrzewania tarciowego – zadzwoń do nas lub napisz email.
Zgrzewanie tarciowe zapewnia doskonałą jakość podczas zgrzewania pokrewnych i niepokrewnych materiałów
Proces napawania Thompson to zaawansowany proces produkcji wielu komponentów przemysłowych w różnych branżach.
Fazy podczas rotacyjnego zgrzewania tarciowego
Faza nacierania
Jeden z elementów obrabianych obraca się z dużą prędkością. Jednocześnie drugi element jest do niego dociskany z określoną siłą.
Faza tarcia
Powierzchnie styczne rozgrzewają się wskutek ruchu względnego (rotacji) i wywieranego nacisku.
Faza docisku
Rotacja zostaje zatrzymana, a ciśnienie ponownie zwiększone. Elastyczny materiał może się teraz połączyć z drugim elementem.
Faza utwardzania
Na oba materiały wywierany jest jeszcze nacisk i mogą one powoli razem stygnąć.
Wysoka spawalność bimetali i innych niepokrewnych materiałów:
KUKA gwarantuje najwyższą jakość podczas produkcji podzespołów istotnych dla bezpieczeństwa i umożliwia zgrzewanie również nietypowych kombinacji materiałów, takich jak:
zgrzewanie miedzi i aluminium
zgrzewanie miedzi i stali szlachetnej
zgrzewanie aluminium i stali szlachetnej
zgrzewanie stali i stali szlachetnej
zgrzewanie stali węglowej i stali szlachetnej
zgrzewanie tytanu i aluminium
i wiele innych...
Poprzez zgrzewanie tarciowe można łączyć ze sobą określone kombinacje materiałów i stopów, które są uznawane za niespawalne lub trudnospawalne.
KUKA Advanced Welding Solutions – to się opłaca
KUKA oferuje kompletne rozwiązania z zakresu zgrzewania tarciowego do wielu zastosowań – dzięki bogatej ofercie maszyn i dodatkowych usług od inżynierii po serwis. Poznaj zalety zautomatyzowanego zgrzewania tarciowego i sprawdź w naszej tabeli, jakie kombinacje materiałów można ze sobą łączyć.