Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Soudage par friction en rotation

Le soudage par friction en rotation fait partie des procédés de soudage par pression. Cette technologie permet d’assembler des matériaux identiques ou différents. KUKA a établi le soudage par friction en rotation en tant que procédé industriel d'assemblage en 1966. 


Soudage par friction en rotation : la technologie

Le soudage par friction en rotation nous permet d’assembler des matériaux identiques tout comme des matériaux différents tels que l’aluminium avec la céramique ou l’aluminium avec l’acier. La seule condition est que l’une des deux pièces à assembler doit être à symétrie de révolution.

Le procédé de soudage par friction en rotation est divisé en quatre phases :

  1. Phase de friction initiale : une pièce est mise en rotation. Simultanément, l’autre pièce est appuyée contre celle-ci en excerçant une pression définie.
  2. Phase de friction : le mouvement relatif (rotation) et la pression régulière réchauffent les surfaces en contact.
  3. Phase de forgeage : la rotation est terminée et la pression est augmentée encore une fois. Le matériau plastifié peut ainsi être assemblé avec l’autre pièce.
  4. Phase de maintien : les deux matériaux sont maintenus sous haute pression et peuvent ensuite refroidir lentement.

Soudage par friction en rotation automatisé

Grâce à des systèmes robotisés flexibles, nous sommes en mesure, selon les souhaits, de chaîner plusieurs machines de soudage par friction en rotation les unes aux autres ou de les charger et décharger automatiquement.

Lors du soudage par friction en rotation, nous adaptons le processus, les paramètres et les dispositifs à la pièce en question. Choisissez la machine qui vous convient : la gamme de produits KUKA est composée de nombreuses machines dotées de forces de pression différentes allant de deux à 1 000 tonnes.

Si vous avez une large gamme de produits, nous vous recommandons le KUKA Genius. La machine modulaire de soudage par friction en rotation KUKA est flexibleperformante et peut être rapidement intégrée au site de production.

Vous souhaitez pas acquérir votre propre machine de soudage par friction en rotation ? Ceci n’est pas un problème, vous pouvez effectuer vos soudage sur place, chez l’expert de l’automatisation. Depuis 1970, nous effectuons des soudages de sous-traitance, développons des pièces et fabriquons des prototypes pour des entreprises renommées.

Soudage par friction en rotation : les avantages

La technologie de soudage par friction en rotation se distingue avant tout par plusieurs avantages. Profitez avant tout des caractéristiques suivantes :

  • Diverses combinaisons de matériaux
  • Reproductibilité élevée
  • Assemblages solides
  • Degré élevé d’automatisation

C’est avec plaisir que nosu répondons à vos questions concernant le procédé de soudage par friction en rotation ; appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Vous pourriez aussi être intéressé par