Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Soudage par friction en rotation

Le soudage par friction en rotation fait partie des procédés de soudage par pression. Cette technologie permet d’assembler des matériaux identiques ou différents. KUKA a établi le soudage par friction en rotation en tant que procédé industriel d'assemblage en 1966. 


Qu’est-ce que le soudage par friction en rotation ?

Le soudage par friction est un procédé d’assemblage créant des raccords lisses d’une grande intégrité sur toute la surface. La rotation d’une pièce par rapport à une autre alors qu’elle est sous pression crée une friction générant de la chaleur entre les deux surfaces en contact et plastifiant ainsi le matériau. La force de compression génère un assemblage homogène entre les matériaux initiaux. Aucun matériau additionnel, flux de soudure ou gaz de protection n’est nécessaire pour le soudage par friction. Le processus est contrôlé par une machine, peut être répété à 100%, dispose d’un contrôle complet lors du processus et garantit qualité et sécurité.

Les étapes de processus lors du soudage par friction en rotation

  • Phase de friction initiale

    Une des pièces est mise en rotation. Simultanément, l’autre pièce est appuyée contre celle-ci en exerçant une pression définie.
  • Phase de friction

    Le mouvement relatif (rotation) et la pression régulière réchauffent les surfaces en contact.
  • Phase de forgeage

    La rotation est arrêtée et la pression est augmentée encore une fois. Le matériau plastifié peut ainsi être assemblé avec l’autre pièce.
  • Phase de maintien

    Les deux matériaux sont maintenus sous haute pression et peuvent ensuite refroidir lentement.

Le soudage par friction permet d'obtenir des joints de soudure d'excellente qualité en soudant des matériaux similaires et différents

Le soudage par friction en sous-traitance de Thompson fournit des procédés de fabrication avancés pour une grande variété de composants industriels, dans plusieurs industries.

Les KUKA Advanced Welding Solutions sont rentables

KUKA propose des solutions complètes de soudage par friction pour un grand nombre d’applications - avec une vaste gamme de machines et de prestations supplémentaire s’étendant de l’ingénierie au SAV. Lisez ici pour en savoir plus au sujet des avantages du soudage par friction automatisé et consultez notre tableau afin de savoir quelles combinaisons de matériaux peuvent être soudées.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Technologie de soudage par friction de KUKA

Télécharger la brochure

Quels sont les avantages du soudage par friction par rapport au soudage conventionnel ?

  • Le soudage par friction garantit une qualité d’assemblage très élevée
  • Le soudage par friction offre un assemblage entièrement homogène sur l’ensemble de la surface d’assemblage
  • Le soudage par friction permet d’assembler des métaux différents
  • Les matériaux ne fondent pas pendant le processus de soudage par friction
  • Vitesse élevé et grande intégrité des assemblages
  • Le processus, contrôlé par une machine, évite les erreurs humaines
  • Particulièrement approprié pour des lots de tailles différentes, du prototype individuel à la fabrication en grandes séries
  • Les cordons de soudage par friction sont souvent moins coûteux car des consommables ne sont pas nécessaires
  • Les préparations avant le soudage peuvent s’avérer moins critiques avec ce type de processus

Soudage par friction automatisé

Nos systèmes robotisés flexibles permettent le chargement et le déchargement automatisés de nos machines de soudage par friction rotative, en fonction de vos exigences.

KUKA offre une gamme de machines de soudage par friction compactes et modulaires avec des capacités de forgeage allant jusqu'à 400 Tonnes pour la mise en œuvre flexible de procédés de soudage par friction, adaptés aux paramètres et aux montages applicables au composant à souder.

Soudabilité élevée également pour le bimétal et les matériaux dissemblants :

KUKA vous garantit une qualité maximum lors de la fabrication de pièces en rapport avec la sécurité et vous permet de souder également des combinaisons de matériaux inhabituelles :

  • Soudage de cuivre et d’aluminium
  • Soudage de cuivre et d’acier inoxydable
  • Soudage d’aluminium et d’acier inoxydable
  • Soudage d’acier et d’acier inoxydable
  • Soudage d’acier au carbone et d’acier inoxydable
  • Soudage de titane et d’aluminium
  • et bien plus encore...
Avec le soudage par friction, nous sommes en mesure d’assembler des combinaisons de matériaux et d’alliages n’étant pas considérés comme soudables ou uniquement comme difficilement soudables.

Soudage par friction en rotation automatisé

Grâce à des systèmes robotisés flexibles, nous sommes en mesure, selon les souhaits, de chaîner plusieurs machines de soudage par friction les unes aux autres ou de les charger et décharger automatiquement.

Avec ce procédé d’assemblage, nous adaptons le processus de soudage, les paramètres et les dispositifs à la pièce en question. Choisissez la machine qui vous convient : La gamme de produits KUKA est composée de nombreuses machines dotées de forces de pression différentes allant de deux à 1 000 tonnes.

Vous souhaitez pas acquérir votre propre machine de soudage par friction en rotation ? Ceci n’est pas un problème, vous pouvez effectuer vos soudage sur place, chez l’expert de l’automatisation. Depuis 1970, nous effectuons des soudages de sous-traitance, développons des pièces et fabriquons des prototypes pour des entreprises renommées.

Vous pourriez aussi être intéressé par