Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Solda por fricção rotativa
A solda por fricção rotativa pertence aos processos de solda por pressão. Através desta tecnologia é possível unir materiais iguais e também diferentes. A KUKA estabeleceu a solda por fricção rotativa em 1966 como processo de junção industrial.
O que é solda por fricção rotativa?
A solda por fricção é um processo de junção que gera junções de contato completas de alta integridade. Através da rotação de uma peça em relação à outra, enquanto ela está sob uma pressão, é gerado atrito que por sua vez gera calor entre as duas superfícies em contato, que plastifica o material. Através da força de recalque é estabelecida uma junção homogênea entre os materiais originais. Na solda por fricção não há necessidade de materiais de adição, fundentes ou gases de proteção adicionais. O processo é controlado por máquina, 100% repetível, com controle completo durante o processo e de qualidade assegurada.
Solda por fricção rotativa automatizada
Através de sistemas flexíveis baseados em robô, conforme desejado, podemos sequenciar váriasmáquinas de solda por fricção rotativaentre si oucarregar e descarregar automaticamente.
O processo de solda, bem como os parâmetros e os dispositivos, nós ajustamos ao respectivo componente neste processo de junção. Escolha a máquina apropriada para você: A gama de produtos KUKA consiste em inúmeras máquinas com diferentes pressões de contato de duas até 1.000 toneladas.
Você não deseja adquirir uma máquina de solda por fricção rotativa própria? Não tem problema, solde no local do profissional de automação. Desde 1970 realizamos soldas sob encomenda, desenvolvemos componentes e fabricamos protótipos a pedido de firmas renomadas.
Quais são as vantagens da solda por fricção em relação à solda convencional?
A solda por fricção assegura uma elevadíssima qualidade de junção
A solda por fricção oferece uma junção totalmente homogênea em toda a superfície de junção
A solda por fricção permite a junção de diferentes metais
Os materiais não fundem durante o processo de solda por fricção
Alta velocidade e alta integridade das junções
O processo controlado por máquina elimina falhas humanas
Excepcionalmente apropriado para diferentes quantidades, desde protótipos individuais até a produção em grandes séries
Cordões de solda por fricção muitas vezes custam menos, porque não são necessários materiais consumíveis
Os preparativos antes da solda podem ser menos críticos para este processo
Teremos o maior prazer em responder as suas perguntas sobre o processo de solda por fricção rotativa – ligue-nos ou mande um e-mail.
A solda por fricção permite uma qualidade excepcional em uniões de solda de materiais similares e dissimilares
A solda subcontratada da Thompson oferece processos de fabricação de alto desenvolvimento para inúmeros componentes industriais em diversos ramos.
Os passos de processo na solda por fricção rotativa
Fase de fricção inicial
Uma das peças é girada. Ao mesmo tempo, a outra peça é pressionada contra ela com uma pressão definida.
Fase de fricção
As superfícies de contato se aquecem através do movimento relativo (rotação) e da pressão simultânea.
Fase de recalque
A rotação é parada e a pressão é aumentada mais uma vez. O material plastificado pode ser unido assim ao outro componente.
Fase de retenção
Os dois materiais ainda são mantidos sob pressão e podem então esfriar lentamente.
Alta soldabilidade também para materiais bimetálicos e dissimilares:
A KUKA garante máxima qualidade na fabricação de componentes relevantes de segurança e também lhe permite a solda de combinações atípicas de materiais:
Solda de cobre e alumínio
Solda de cobre e aço inoxidável
Solda de alumínio e aço inoxidável
Solda de aço e aço inoxidável
Solda de aço carbono e aço inoxidável
Solda de titânio e alumínio
e muitas outras...
KUKA Advanced Welding Solutions compensam
A KUKA oferece soluções completas de solda por fricção para inúmeras aplicações – com um grande portfólio de máquinas e serviços adicionais do Engineering até o Service. Saiba mais sobre as vantagens da solda por fricção automatizada e verifique na nossa tabela quais combinações de materiais podem ser soldadas.