위치를 선택하십시오:
국가
언어를 선택하십시오:
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
0
결과
롤러심 용접은 저항용접방식에 속합니다. 이것은 판금가공에서 연속적인 밀봉된 용접심을 위해 사용됩니다.
마찰교반용접(Friction Stir Welding 또는 FSW)은 특히 융점이 낮은 비철금속의 접합에 적합합니다.
밀링은 절삭 제조공법에 속합니다. 금속, 목재 또는 플라스틱을 밀링툴을 이용해 가공할 수 있습니다.
본딩 및 실링은 두 가지의 서로 유사한 접합공법입니다. 이것은 자동차 산업에서 자주 사용됩니다.
산소 절단은 열을 이용하는 절단공법에 속합니다. 이것은 비합금강 및 저합금강 그리고 주강에 특히 적합합니다.
서브머지드 아크용접은 아크 웰딩 공정에 속합니다. 이것은 특히 2~100밀리미터 사이의 판금두께에 적합합니다.
통합 센서, 실시간 제어 및 이미지 처리 기능을 탑재한 로봇 - 고객의 공정 요구 사항을 위한 매우 유연한 자동화 솔루션
스폿 웰딩은 저항용접의 일종입니다. 델타 스폿 방식은 용접이 불가능한 재료의 결합도 가능하게 합니다.
지능적이고 유연한 솔루션: 용접 로봇에서 용접 셀, 적합한 소프트웨어 옵션에 이르기까지.
압출에서는 열과 압력을 통해 다양한 실링 스트립이 생산됩니다. 이것은 직접 각각의 부품에 장착됩니다.
자기 아크 용접은 압력 용접공법에 속합니다. 여기에서는 최대 10밀리미터 두께의 중공 프로파일이 서로 결합됩니다.
불활성 가스 웰딩은 많은 금속 재료에 적합합니다. 당사는 효율적인 용접을 위한 최적의 장비를 제공합니다.