Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR 40 PA

Der KR 40 PA ist unser kleinster und leichtester Palettierroboter. Mit dem speziell fürs Palettieren konzipierten Industrieroboter schaffen Sie höchste Geschwindigkeiten und Präzision – perfekt für das Stapeln von Europaletten.


Der KR 40 PA verpackt und kommissioniert Ihre Ware in Rekordzeit. Auf kleinem Raum palettiert er Lasten mit einem Gewicht bis zu 40 Kilogramm und erreicht Netto-Stapelhöhen bis zu 1,8 Meter. Dank seines geringen Eigengewichts verkürzen sich die Zykluszeiten massiv. 

40 - 40 Traglast in kg

2091 - 2091 Reichweite in mm

Vorteile


Schnell und präzise

Der KR 40 PA ist speziell für Palettieraufgaben optimiert. Er arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56 Zyklen pro Minute und gewährleistet absolute Präzision.

Platzsparend

Der KR 40 PA weist dank schlankem Grundgestell und kleiner Aufstellfläche eine minimale Störkontur auf. Mithilfe der integrierten Energiezufuhr spart der Roboter zusätzlich Platz.

Enorm effizient

Der KR 40 PA glänzt mit einer hervorragenden Reichweite von bis zu 2.091 Millimetern. Dank seiner Vier-Achs-Kinematik stapelt er Paletten bis auf 1,8 Meter Höhe.

Konstant performant

Der KR 40 PA bietet größtmögliche Servicefreundlichkeit in allen Komponenten und verschleißarme Funktionen. Damit hält er Ihre Wartungsaufwände und -kosten gering.

KR 40 PA (4 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 40 PA
Nenn-Gesamtlast
40 kg
Max. Reichweite
2091 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 40 kg
  • Max. Reichweite 2091 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
%x von %y Roboter sichtbar

Angebot für KR 40 PA anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace