KR 40 PA
KR 40 PA는 가장 작고 가장 가벼운 팔레타이징 로봇입니다. 팔레타이징을 위해 특수 고안된 산업용 로봇으로 높은 속도와 정밀성을 달성하여 유로 팔레트를 완벽하게 적재합니다.
KR 40 PA는 귀사의 상품을 기록적인 시간으로 포장하고 피킹합니다. 최대 40kg 무게의 제품을 작은 공간에 팔레타이징하고 최대 1.8m의 순 적재 높이에 도달합니다. 또한, 자체 무게가 가벼워 사이클 시간이 크게 단축했습니다.
KR 40 PA (4 축) - 기술 데이터
1
로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
- 정격 총하중 40kg
- 최대 범위 2091mm
- 구조 타입 팔레타이징 로봇
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.