Scegli la tua località:

Posizione

KR 40 PA

Il KR 40 PA è il nostro pallettizzatore più piccolo e leggero. Con questo robot industriale concepito appositamente per la gestione di pallet, otterrete velocità e precisione massime: perfetto per l'accatastamento di europallet.


Il KR 40 PA confeziona e appronta i vostri articoli in tempo record. In piccoli spazi, pallettizza carichi di peso fino a 40 kg, raggiungendo altezze di accatastamento nette fino a 1,8 m. Grazie al suo ridotto peso proprio, i tempi di ciclo si accorciano in modo importante. 

40 - 40 Portata in kg

2091 - 2091 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Veloce e precisa

Il robot KR 40 PA è stato ottimizzato per operazioni di pallettizzazione. Esso è in grado di lavorare con velocità fino a 56 cicli al minuto, garantendo una precisione assoluta.

Concetto salvaspazio

Grazie al suo basamento sottile e alla contenuta superficie di montaggio, KR 40 PA garantisce un profilo di interferenza ridotto. Con l'aiuto dell'alimentazione di energia integrata, il robot consente di risparmiare ulteriore spazio.

Enorme efficienza

Il KR 40 PA vanta uno straordinario raggio d'azione fino a 2.091 mm. La cinematica a 4 assi consente l'impilaggio di pallet fino ad un'altezza di 1,8 m.

Performance costanti

KR 40 PA offre la massima facilità di assistenza per tutti i componenti e le funzioni poco soggette ad usura. Di conseguenza contribuisce a ridurre l'impegno e i costi della manutenzione.

KR 40 PA (4 assi) - dati tecnici

1 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 40 PA
Carico totale nominale
40 kg
Max. raggio d'azione
2091 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 40 kg
  • Max. raggio d'azione 2091 mm
  • Modello Robot di pallettizzazione
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
6 di 1 robot visibili

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace