![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/kuka_arclasweld.jpg?rev=-1&w=1900&hash=014A5AD327FE6EFD598C515ED0B2DB64)
Hegesztés robotokkal
Rugalmas és hatékony automatizálási megoldások szinte az összes hegesztési feladathoz az autóipari és a beszállítói területen.
Szaktudás a hegesztés valamennyi területén, kifejezetten az autóipar számára
A TIG-hegesztéstől a MIG/MAG-hegesztésen át a speciális hegesztési folyamatokig és az összetett munkadarabok automatizált hegesztéséig támogatjuk ügyfeleinket és integrátorainkat automatizálási és folyamatismereti szakértelmünkkel.
KUKA hegesztőrobotok: Rugalmasság a különböző hegesztési alkalmazásokban
0,5 mm lemezvastagságtól egészen 10 mm feletti vastagságig – a KUKA hegesztőrobotjai a lehetőségek széles skáláját nyitják meg Ön előtt és lehetővé teszik a legmagasabb minőség folyamatos fenntartását. Így az ügyfél igényei még gyorsabban, rugalmasabban és költséghatékonyabban valósíthatók meg.
Előre konfigurált hegesztési csomagok az automatizált gyártás egyszerű megkezdéséhez
A hegesztési alkalmazások előre konfigurált csomagjai zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő gyártásba. A termelékenységet és a hatékonyságot nagyobb integrációs ráfordítás nélkül növelik.