Válassza ki a helyét:

Ország

KS Rackchanger: Mozgás az Ön gyártása érdekében

Alkatrésztartók biztonságos felrakása és leszedése akár 990 kilogramm teherbírással: Mindez semmiség a KS Rackchanger számára. Akár nagyobb méretű összetevők esetén is zökkenőmentes gyártási folyamatot tesz lehetővé.


A karosszériagyártáshoz szükséges alkatrészek hegesztőüzemeken belüli szállításához és rendelkezésre bocsátásához előszeretettel használnak alkatrésztartókat (rack).

A KS Rackchanger gondoskodik arról, hogy a szállítólapcserék a lehető leggyorsabban menjenek végbe. Egyedileg hozzáigazítható minden szállítólapmérethez. Ezek a kedvező tulajdonságok és az egyszerű felépítés értékes munkaeszközzé teszi a KS Rackchangert.

Így működik a KS Rackchanger

A szállítólap-cserélőt lényegében négy állomás alkotja:

  • Felrakás: Az első lépésben a szállítólap a megfelelő karosszériagyártási alkatrésszel együtt egy villástargoncáról vagy irányszerelvényről a felrakó állomásra kerül.
  • 1. szállítás: A KS Rackchanger berendezésoldalán ekkor a teleszkópos villa segítségével függőlegesen felemelésre kerül egy egyelőre üres szállítólap, amely ott várakozó helyzetet vesz fel.
  • 2. szállítás: Ekkor a teli rakodóberendezés felkészül az elvételre. Ehhez abba a pozícióba mozog, amelyből az üres alkatrésztartó előzőleg elvételre került.
  • Elvétel: Mialatt a teli szállítólap egyik oldala kiürül, a másik oldalon az üres tartó leereszkedik várakozó helyzetéből, elvételi pozícióba kerül, majd megtörténik az elvétele. Ekkor megkezdődhet az új szállítólap-cserélési ciklus. 

A KS Rackchanger előnyei

  • Költséghatékony: szabványos összetevőinek köszönhetően a KS Rackchanger gyorsan összeállítható és kevés karbantartást igényel
  • Sokoldalúan használható: 1200 és 4400 mm közötti szállítólap-szélességek, 1200 és 1800 mm közötti szállítólapmélységek. További információk külön kérésre.
  • Rendkívül hatékony: Feltöltött szállítólapok rendelkezésre bocsátása kevesebb mint 40 másodperc alatt