![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/sunrise_os_med/kuka_sunrise_os_med_header.jpg?rev=-1&w=1900&hash=968B94B9FA60291926E201BA547DB145)
KUKA Sunrise.OS Med
Tartsa kézben az orvosi robotikát a KUKA segítségével: Az LBR Med KUKA Sunrise.OS Med operációs rendszerét kifejezetten orvosi alkalmazások egyszerű programozására tervezték. Ez számos lehetőséget nyit meg.
Kifejezetten orvosi robotikára szabva a tanúsítványoknak köszönhetően
A Java 8 és a Windows 10 rendszeren alapuló KUKA Sunrise.OS Med 2.6 egyszerű hozzáférést biztosít a csúcsminőségű robotikához. A rendszerszoftver megfelel az IEC 62304:2006 (első kiadás) + A1:2015 szabvány követelményeinek. A szállítási terjedelemben található KUKA Sunrise.HRC Med biztonsági opció lehetővé teszi az együttműködő ember-robot alkalmazások megvalósításához szükséges funkciókat az EN ISO 13849-1:2015 szabvány szerinti d teljesítményszint 3. kategóriának megfelelően.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/lbr-med/lbr-med-header.jpg?rev=8085975e84d44402af576a1d0d27fc20&w=1400&hash=2298D5C106EFAF41DFAAADA209F687F3)
Biztonságos együttműködés a robotok és az egészségügyi személyzet között
Minden orvosi alkalmazáshoz a megfelelő szoftvercsomag
KUKA Sunrise.BrakeHandling Med
KUKA Sunrise.FRI Med
Megadja a ritmust: a KUKA Sunrise.FRI Med a „gyors robotinterfész”, amely lehetővé teszi a valós idejű kommunikációt a robotvezérlővel egy külső számítógépről. Ennek során a robot minden egyes tengelypozíciója milliszekundumban határozható meg.
- Ellenőrzött hozzáférés az x-, y- és z-tengelyen lévő csuklópozíciókhoz, csuklónyomatékhoz és karteziánus pozíciókhoz (1-100 milliszekundum)
- Tengelypozíciók vezérlése, tengelyspecifikus nyomatékok, valamint karteziánus pozíciók
- C++ szoftverfejlesztő készlet külső számítógépekhez
- Használati esetek: kameraalapú ütközésmentes útvonaltervezés, gépi tanulás
KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med
Megbízható marad: a KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med egy olyan vezérlési mód, amely optimalizálja a robotkar merevségét a csökkentett teherbírás és munkaterületek esetén. A robot merevsége (a vezérlési paraméterek) automatikusan a készülék ügyfél által meghatározott terhelési adatai szerint kerül beállításra:
- Kompatibilis az alapvető robotmozgatási parancsokkal (pl. PTP, LIN, CIRC, CP-Spline, JP-Spline, PositionHold)
- Kompatibilis a Servoing, FRI, alapvető robotmozgatási módokkal
- Nem befolyásolja sem a biztonsági konfigurációt, sem az erők és a nyomatékok megfigyelését
- A vezérlési mód aktiválása és kikapcsolása az ügyfélalkalmazáson belül lehetséges
KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med
Kezet rá: a KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med opciócsomaggal egy új, pontos manuális kézivezérlésre van lehetőség, amelyben egyidejűleg bizonyos korlátozások előre beállíthatók . Így például az integrált robot bizonyos mozgásai blokkolhatók, például egy térdműtét során, amikor a fűrész csak egy adott síkban működik.
- Elforgatás egy meghatározott szerszámközéppont körül
- Egy síkon belüli mozgás (a koordinátarendszerben lévő egyik síkként meghatározva)
- Mozgás egy tengely mentén (a szerszámkoordináta-rendszer egyik tengelyeként meghatározva)
- Mozgás fix szerszámbeigazítással
- A manuális vezérlés során az ügyfelek beállíthatják a robot egyedi paramétereit (mozgási ellenállás és leszakadási nyomaték)
- A könyök intuitív viselkedése kézivezérlés során
- A tengelyek sebességének korlátozása
- A robot karteziánus sebességének korlátozása
- A tengelyhatárok beállításának lehetősége
KUKA Sunrise.Servoing Med
Minden nyomon követhető: a KUKA Sunrise.Servoing Med 2.0 opciós csomag a SmartServo és SmartServoLin mozgástípusok programozására szolgáló interfész. Ezek lehetővé teszik a robot programozott mozgatása során la célpozíció módosítását zökkenőmentes átmenet mellett. Ez lehetővé teszi például, hogy egy vészhelyzetre azonnali kitérő mozdulattal reagáljunk.
- Nem-determinisztikus, lágy, valós idejű alkalmazások valósíthatók meg, amelyek a robotútvonal gyors korrekciójára szolgálnak
- A robot mozgatása során új célpozíciókra lehet parancsot adni a szervomozgások segítségével
- A SmartServo csuklóspecifikus és karteziánus célpozíciókat állít be, amelyekre a robot a leggyorsabb pálya mentén ér el
- A SmartServoLin a karteziánus célpozíciókat határoz meg: a célpozíciók lineáris mozgással érhetők el
- A SmartServo és a SmartServoLin lehetővé teszik a rántáskorlátozott, gyors célbeállítású sávokat
KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med
Ütközéselkerülés KUKA Sunrise.CollsionAvoidance Med és KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med
Mindkét C++ könyvtár futtatható egy külső Windows rendszerben, és offline útvonaltervezésre használható. A forgatókönyv megtervezésekor figyelembe vesznek számos akadályt az akár két LBR Med munkaterületén. A robotok és a forgatókönyvek adatai 3D modelleken keresztül importálhatók. Az útvonaltervezés eredményeként az előre konfigurált jelenet, a robot pozíciója és a tervezett mozgás vizualizációja áll rendelkezésre.
-
Az ütközésmentes útvonal szükséges útpontjait egy adott beállításhoz kiszámítjuk.
-
Ehhez a felhasználó meghatározza a kezdő és a végpózt.
KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med
Collision Avoidance KUKA Sunrise.CollsionAvoidance Med és KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med.
Mindkét C++ könyvtár futtatható egy külső Windows rendszerben, és offline útvonaltervezésre használható. A forgatókönyv megtervezésekor figyelembe vesznek számos akadályt az akár két LBR Med munkaterületén. A robotok és a forgatókönyvek adatai 3D modelleken keresztül importálhatók. A pályatervezés eredményeként az előre konfigurált jelenet, a robot pozíciója és a tervezett mozgás vizualizációja áll rendelkezésre.
A KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med két felhasználási esetet támogat:
-
Ütközésmentes PTP-útvonalak generálása a KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med útpontjainak felhasználásával. A megadott sebesség- és gyorsulási határértékeket figyelembe veszi az útvonal generálásakor.
-
A megadott sebesség- és gyorsulási határértékek alapján kartéziánus pályák generálása (LIN/LINREL túlhurokkal vagy anélkül, CIRC). A kartéziánus mozgásoknál az ütközések elkerülhetők a redundancia optimalizálásával, hogy a könyök távolabb kerüljön az akadályoktól.