Válassza ki a helyét:

Helyszín

KS Hubshuttle: hatékony és nagy teljesítményű

500 kg teherbírás a karosszériagyártásban nem jelenthet problémát megfelelő alátámasztás esetén. A KS Hubshuttle különálló részegységeket vagy teljes kocsifelépítményeket is továbbítani tud az állomások között. Másodpercek alatt elszállítja az alkatrészeket a következő munkaállomásra, és ezzel növeli a rendszer termelékenységét.


A KS Hubshuttle rendszert nagy mozgatási sebesség, valamint kompakt kialakítás jellemzi. A szabványos összetevőket tartalmazó szerkezet biztosítja, hogy a Shuttle minimális zavarkontúrral beilleszthető az Ön rendszerébe. 

Világszerte mintegy 150 KS Hubshuttle van használatban a legkülönbözőbb autóipari konszernek gyártási folyamataiban. Ügyfeleink közé tartozik egyebek mellett a BMW, a Daimler, a Ford, az Opel és a Volkswagen.

Így működik a KS Hubshuttle

A KS Hubshuttle teljes folyamata lényegében véve négy lépést ölel fel:

1. Alkatrészek felvétele emelőmozgással
2. Vízszintes szállítás a következő állomásra
3. Alkatrészek leeresztése az új munkaállomásra
4. Üresjárat vissza kiindulási pozícióba

A valóságban ez a négy lépés rendkívül gyorsan lezajlik: Az emelési és leeresztési idő nagyjából két másodpercet vesz igénybe, a tiszta mozgatási idő pedig három és hat másodperc között van.

A KS Hubshuttle működés közben

A KS Hubshuttle előnyei

  • Moduláris felépítésű: A KS Hubshuttle igény szerint négy és tíz állomás közötti változatokban szállítható.
  • Költséghatékony: Mivel az emeléshez és a leeresztéshez csak egy-egy motor szükséges, a Shuttle igen alacsony üzemeltetési költségeket eredményez.
  • Hatékony mozgatási utak: A menetprofilok egyedileg optimalizálhatók.
  • Változtatható távolság az állomások között: Az állomások közötti távolság az ügyfél követelményei szerint alakítható ki.