Válassza ki a helyét:

Helyszín

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Irányítási rendszerek és tanúsítványok a szociális területen

A KUKA munkatársak fenntartható fejlődésének és egészségének védelmére minőség-biztosítási rendszerekkel dolgozunk, amelyek például a munkatársak építési területen való egészségét biztosítják. Ide tartozik a mélyreható egészségvédelem is. Az aktuális tanúsítványaink:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    A bajor ipari felügyelet és a gazdaság munkavédelmi irányító rendszere javítja a munkatársak biztonságát és egészségét a munkahelyen és így növeli a gazdaságosságot. Az OHRIS célja, hogy a munkatársak maguk is aktívan foglalkozzanak a munkabiztonsággal és az egészség-védelemmel.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    A brit szabvány képezi a munkavédelmi irányítórendszerek tanúsításának alapját. Az OHSAS 18001 az üzemi biztonság és egészség veszélyeivel és kockázataival foglalkozik.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    A CHAS egészségi és biztonsági akkreditációs rendszer az építőipar tanúsítványa. Mind a beszerzőknek, mind a szállítóknak arra szolgál, hogy kiértékeljék a vállalat egészségi és biztonsági kompetenciáját.
  • berufundfamilie:
    Ez a tanúsítvány arra irányul, hogy a munkahely úgy kerüljön kiakalításra, hogy figyelembe vegye a családi állapotot és az adott életszakaszt. Ez növeli a foglalkoztatottak életminőségét és a vállalat hatékonyságát.

Irányítási rendszerek és tanúsítványok az ökológiai területen

A környezetvédelmi irányítási rendszerünkkel és az energia-gazdálkodási rendszerünkkel gondoskodunk arról, hogy tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink jellege, terjedelme és hatása megfelelő legyen. Ezért folyamatosan az irányítórendszerünk tökéletesítésén dolgozunk és kerüljük a környezetterhelést. A fenntarthatósági tanúsítványaink ezen a területen: 

  • ISO 14001: A nemzetközi ISO 14001 szabvány a környezetvédelmi irányítási rendszerek követelményeit rögzíti. A középpontban a folyamatos tökéletesedési folyamat áll. Az ISO 14001 egy olyan szabványcsaládba tartozik, amely többek között ökológiai egyensúllyal, környezetvédelmi jelzőszámokkal valamint környezeti teljesítmény-értékeléssel foglalkozik.
  • ISO50001: A nemzetközileg elismert szabvány egy rendszerben való energia-gazdálkodás kiépítését támogatja az energia-hatékonyságra és a CO2-kibocsátásra vonatkoztatva. A KUKA az energia gazdálkodási rendszer ISO 50001 szabvánnyal való tanúsítását a 2016. évre tervezi.
  • VDA 6.4: A KUKA a releváns telephelyeken VDA 6.4. tanúsítással rendelkezik. Ez a szabvány az autóipari beszállítókra vonatkozik és a TÜV indította el.

Irányítási rendszerek és tanúsítványok a gazdasági területen

A fenntartható gazdálkodás érdekében itt is a bevált minőség-irányítási rendszerekre alapozunk. Ezen a területen a tanúsítványaink közé tartoznak többek között:

  • AEO (Approved Economic Operator – jóváhagyott gazdasági szereplő): A tanúsítvány arra szolgál, hogy megbízhatóként erősítse meg a nemzetközi szállítólánc biztonságát.
  • ISO9001: Ez a szabványcsalád a minőség-irányítási rendszerekkel foglalkozik és a kölcsönös megértést szolgálja nemzeti és nemzetközi szinten.
  • VDA6, 4. rész: A KUKA, mint autóipari beszállító az önálló VDA6 4. része szerint is tanúsított cég. A szabvány lehetővé teszi az autóipari követelmények olyan területeken való bizonyítását, amelyekben jelenleg nem lehetséges az IATF16949 szerinti tanúsítás.
  • IATF16949: Ennek a szabványnak a célja a rendszer- és folyamatminőség, valamint a vevői elégedettség javítása. A középpontban a hibák felismerése áll, nem csupán az elkerülésük.
  • EN/AS9100: Ez a nemzetközileg elismert szabvány a repülés és űrkutatás iparágában szolgál minőségirányító rendszernek. Az EN/AS9100 az ISO9001-tanúsításon alapul.
  • ISO13485: A gyógyszeriparban is vannak rögzített minőség-irányítási rendszerek. Az ide tartozó ISO13485 tanúsítvány határozza meg a gyógyszeripari termékek kialakításával és gyártásával kapcsolatos követelményeket.
  • ISO3834: A hegesztésben profi KUKA számára fontos ez a szabvány is. Ez írja le az ömlesztőhegesztéssel előállított alkatrészek és konstrukciók gyártóival szemben támasztott minőségi követelményeket.
  • Ismert feladó(bV, Known Consignor, KC): Ezzel a státusszal tudja a cégünk igazolni, hogy biztonságos légiárut szállítunk.

Download Certificates