自分の現在地を選択してください:
国
言語を選択してください:
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。最適な表示にするにはブラウザを更新してください
0
結果
Spot welding is a type of resistance welding. The welding process is used primarily in the automotive industry.
エレクトロニクス製造現場で最も多用されている接合方法の1つが、はんだ付けです。太陽電池モジュールの製造時に自動はんだ付け装置が採用されているのが一つの例です。
インテリジェントでフレキシブルなソリューション:溶接ロボットから溶接セル、最適なソフトウェアオプションまで。
シールドガス溶接は、多くの金属材料に適しています。KUKAは効率的な溶接に適したソリューションを提案いたします。
ロボットは、センサー、リアルタイム制御および画像加工を統合することで、お客様の工程設計に対してフレキシブルな自動化のソリューションを提供します。
パレタイジングロボットから完全なパレタイジングシステムまで、KUKAは幅広い分野における効率的なスタッキングとデスタッキングをサポートするソリューションを提供しています。
強力な組合せ:迅速でフレキシブルな小型ロボットとさまざまな生産シナリオのための画像処理を備えたソフトウェア
Hemming is a forming and joining technique used in sheet-metal working. It can be used to join components of the same material or different materials.
ボンディングとシーリングは、自動車産業でよく使用される密接に関連する接合プロセスです。
レーザーはんだ付けによって、材料の接続による接合が可能になります。レーザーが高精度な集光をすることで微細なはんだ接合部や繊細な電子部品の接合が可能となります。
レーザー溶接では、レーザーによって材料を溶かします。このプロセスのメリットは、溶接速度が速いことと、入熱が少ないことです。
レーザー肉盛溶接では、ほぼどのような材料でも溶かすと同時に塗布することで、表面堆積が形成されます。