![KUKA自動ピックアンドプレイスシステムの統合をサポートします](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/pick-place/kuka-pick-and-place-robots.jpg?rev=54117f6beec94e79aff0220387ea6a4b&w=1900&hash=19990420AEB2DF9F5E567327869FBE58)
ピック&プレース
お客様のニーズにマッチしたピック&プレースシステム自動化の統合をサポートします。機械の装填と取り出し、食品の分類・梱包またはハンドリングにおいても、当社のピック&プレースロボットで高速化の実現をはかります。
ベルトコンベアで高精度を実現
KUKAでは、何十年にもわたるノウハウにより、プロセスチェーン全体を迅速に自動化できるソフトウェアやロボットおよびセルが実現されています。ピック・アンド・プレースロボットをコンベアベルトに沿って導入することにより、貴重な作業時間を節約し、その分従業員らの付加価値のある活動に充てられます。理想的なピック・アンド・プレースシステムを一緒に見つけましょう-お客様の生産環境・タスクおよび掴む製品に応じて調整します。
ピック・アンド・プレースと機械の充填・取出し
工作機械やプロセス機械、テスト機械の充填・取出しは、ピック・アンド・プレース分野で最も一般的なタスクです。産業用ロボットは、個々の未加工部品を挿入し、完成部品を取り出します。アプリケーションの大きな多様性:
- スマートフォン製造用の接着機械
- エレクトロニクス産業のインサーキットテスタ
- バッテリー用プロセス機械
- CNCマシニング
- 射出成型機
ピック・アンド・プレース&オーダーピッキング
電子商取引・医薬品・小売りの各分野における要件は、ますます高まっています。SwisslogのItemPiQを備えたロボットベースの部品ピッキングは、小さな部品倉庫での運用コスト削減や作業の効率化に貢献します。大きさ・重量・商品ロボットシステム・保管方法に応じて、ItemPiQは、1時間当たり最大1,000個の商品のピッキングができます。メリット:
- ソフトウェアソリューションによるシームレスな統合
- 幅広い生産多様性
- 簡単な操作
ピック・アンド・プレースと測定・テスト
ピック・アンド・プレースとハンドリング
商品移動には高精度が要求されます。このことは特に、高速タクトでの生産環境に当てはまります。ここでは、ロボットは最適な選択肢です。彼らは24時間、休むことなく高速でサポートするからです。これには、血液サンプル(ビデオ参照)やチーズ・果物・野菜が含まれています。その他の例:
- プリント基板(PCB、プリント回路基板)用ラインの自動化
- スマートフォン生産でのガラスのハンドリング
- ウェハボックスのハンドリング
- 小型部品のハンドリング
- バッテリーセルのハンドリング
ピック・アンド・プレースと梱包
梱包プロセスの分野でもピック・アンド・プレースロボットは有益です。ソフトウェアパッケージKUKA.PickControlを使用することにより、例えば梱包時の生産性向上のため、複数のロボットを簡単に調整・制御できます。特に以下のようなことが可能です。
- 3Cデバイスの梱包(例えばスマートフォン、ラップトップ、タブレット、事務用機器など)
- 食品の梱包
- 梱包前のテレビ上部に保護パッド取付け
ピック・アンド・プレースとパレタイジング
ピック・アンド・プレースのタスクは、パレタイジングの分野にもあります。ここでKUKAは、全てのタイプと複雑性のあるパレットアプリケーションのためのカスタマイズされたソリューションを提供します。最大1,300kgの負荷のパレタイジングロボットと、パレタイジングソフトウェアKUKA.PalletTechにより、ピック・アンド・プレースのタスクなどでは、迅速かつ簡単なにパフォーマンス向上が可能です。
- モノパレタイジング
- 冷凍庫パレタイジング
ピック・アンド・プレースとビンピッキング/分類
KUKAの産業用ロボットは、どのような無秩序な状況であっても、全てのコンポーネントを確実に認識します。いわゆるビンピッキングは、箱やその他コンテナから未分類部分のピッキングを含みます。そのため、これは「箱のピッキング」としても知られています。ピック・アンド・プレースの最難関は、ロボットアームやグリッパ・ソフトウェア・画像処理用3Dセンサの組合せでインテリジェントに自動化できます。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/pick-place/pick_place_robot_process_silulation.jpg?rev=-1&w=1400&hash=29D325E88F34AC8442D4FB6AA0C3E9E9)
KUKAのピック・アンド・プレース:知識による優位性
KUKAのノウハウをお客様のために技術概要
当社の自動化に関する知識は、ピック・アンド・プレースの適用分野と同じくらい広範囲です。技術的にサポートできるタスクとプロセス技術をこちらで外観できます。
いつでも利用可能なピック・アンド・プレースのための製品情報とデジタルサービスへのアクセス
デジタルカスタマーポータルmy.KUKAでは、いつでも製品データや在庫状況を確認したり、ハードウェア(スペアパーツを含む)やソフトウェア製品をオンラインで直接購入し、ライセンスとサポートリクエストを管理したりすることができます。