Scegli la tua località:

Posizione

KR IONTEC ultra

Il KR IONTEC ultra è compatto e potente. Con un carico utile compreso tra 90 e 120 chilogrammi, offre prestazioni eccellenti negli spazi più ristretti, ideali per le applicazioni di manipolazione e saldatura.


Un tuttofare compatto per la manipolazione e la saldatura

Il KR IONTEC ultra eccelle in particolare nelle applicazioni di handling e nella saldatura a punti con pinze di saldatura leggere. Il robot è adatto sia per l’handling delle batterie nel settore dell’elettromobilità che per le attività di saldatura presso i fornitori di automobili.

90 - 120 Portata in kg

2300 - 2702 Raggio d'azione in mm

Focus sull’automazione economica


Espansione del portafoglio

Il KR IONTEC ultra si inserisce nel portafoglio di prodotti KUKA con un carico utile compreso tra 90 e 120 kg. Con raggi d’azione compresi tra 2.300 e 2.700 mm, per un flessibile utilizzo.

Manutenzione minima

Il robot è particolarmente economico da mantenere. Il cambio dell’olio è necessario solo ogni 20.000 ore di funzionamento. Inoltre, grazie al suo design, richiede pochi pezzi di ricambio.

Struttura poco ingombrante

Grazie alle sue dimensioni compatte, il KR IONTEC ultra è ideale per spazi di lavoro ristretti, il che consente di realizzare celle di automazione compatte e di risparmiare sui costi.

Ideale per l’elettromobilità

Con un carico utile fino a 120 kg, il robot può gestire batterie pesanti per l’elettromobilità. E' perfetto per le celle di saldatura compatte, quindi è molto popolare tra i fornitori dell’automotive.

Uso intuitivo

Il KR IONTEC ultra si integra rapidamente anche negli ambienti di produzione esistenti. L’interfaccia KUKA.PLC mxAutomation semplifica la programmazione e il funzionamento.

Per un avvio dell’automazione conveniente

Grazie al suo design, il KR IONTEC ultra è un interessante prodotto entry-level per l’automazione. Con un ingombro ridotto rispetto al KR QUANTEC, offre prestazioni elevate.

Asse lineare KL 4000

L’area di movimento può essere estesa fino a 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 assi) - dati tecnici

2 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 90 R2300
Carico totale nominale
90 kg
Max. raggio d'azione
2300 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 90 kg
  • Max. raggio d'azione 2300 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento, Soffitto
KR 120 R2700
Carico totale nominale
120 kg
Max. raggio d'azione
2702 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 120 kg
  • Max. raggio d'azione 2702 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
6 di 2 robot visibili

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

Potrebbe anche interessarti