自分の現在地を選択してください:

場所

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra はコンパクトかつパワフルなロボットです。90~120 kgの可搬重量に対応し、狭いスペースでも最高の性能を発揮し、ハンドリングや溶接用途に最適です。


ハンドリングと溶接に適したコンパクトなオールラウンダー

KR IONTEC ultraは、ハンドリング用途軽量溶接ガンによるスポット溶接に特に適しています。このロボットは、自動車部品メーカーでの溶接作業と同様に、エレクトロモビリティ分野でのバッテリーのハンドリングにも適しています。

90 - 120 可搬重量(kg)

2300 - 2702 リーチ(mm)

経済的な自動化にフォーカス


ポートフォリオの拡大

KR IONTEC ultraは、可搬重量90〜120 kgまでのKUKA製品ポートフォリオに加わります。2300~2700 mmのリーチで、多くの用途に柔軟に対応します。

わずかなメンテナンスコスト

このロボットは、特にメンテナンスコストの少なさが特徴です。オイル交換は、2万運転時間ごとに行うだけで十分です。それに加え、スペアパーツがほとんど不要な設計となっています。

省スペース構造:

コンパクトなKR IONTEC ultraは、狭い作業スペースに最適で、コンパクトな自動化セルを実現し、コスト削減を可能にします。

エレクトロモビリティに最適

最大120kgの可搬重量を持つこのロボットは、エレクトロモビリティ向けの重いバッテリーも取り扱うことができます。また、小型の溶接セルにも収まるため、自動車産業のサプライヤーの間で非常に人気があります

直感的操作

KR IONTEC ultraは、既存の製造環境に迅速統合することができます。KUKA.PLC mxAutomation用インターフェースにより、プログラミングが容易で操作も簡単です

より簡単に自動化を導入

KR IONTEC ultraは、その設計により、自動化を開始するのに最適な製品といえますKR QUANTECよりさらに小さい設置面積でありながら、高いパフォーマンスを発揮します。

KL 4000 リニア軸

動作ユニットは最大31.5mまで拡張可能。

KR IONTEC ultra (6 軸) - 技術データ

2 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 90 R2300
定格総負荷
90 kg
最大リーチ
2300 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 90 kg
  • 最大リーチ 2300 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井, 床
KR 120 R2700
定格総負荷
120 kg
最大リーチ
2702 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 120 kg
  • 最大リーチ 2702 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える

軽量ガンによるスポット溶接向け KR IONTEC ultra ロボット についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません