Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra je kompaktní a vysoce výkonný robot s nosností v rozsahu 90 až 120 kilogramů. Nabízí špičkový výkon ve stísněných prostorách – ideální pro manipulační a svařovací aplikace.


Kompaktní všestranné zařízení pro manipulaci a svařování

KR IONTEC ultra vyniká zejména při manipulačních aplikacích a bodovém svařování lehkými svařovacími kleštěmi. Robot je dále vhodný pro manipulaci s bateriemi v oblasti elektromobility stejně jako pro svářečské práce u dodavatelů pro automobilový průmysl.

90 - 120 Nosnosť

2300 - 2702 Dosah

Důraz na ekonomickou automatizaci


Rozšíření portfolia

KR IONTEC ultra zapadá do produktového portfolia KUKA v rozsahu zatížení mezi 90 a 120 kg. S dosahem mezi 2 300 a 2 700 mm má celou řadu možností použití.

Nízké nároky na údržbu

Údržba robota je mimořádně ekonomická. Olej je potřeba měnit až po 20 000 hodinách provozu. Díky své konstrukci navíc vyžaduje minimum náhradních dílů.

Prostorově úsporná konstrukce

Díky svým kompaktním rozměrům je KR IONTEC ultra ideální pro stísněné pracovní prostory, což umožňuje realizaci úzkých automatizačních buněk a tím úspory nákladů.

Ideální pro elektromobilitu

S nosností až 120 kg dokáže robot manipulovat i s těžkými bateriovými články pro elektromobilitu. Kromě toho jej lze integrovat do malých svařovacích buněk, díky čemuž je mezi dodavateli pro automobilový průmysl velmi oblíbený.

Intuitivní ovládání

KR IONTEC ultra lze rychle integrovat do stávajícího výrobního prostředí. Rozhraní KUKA.PLC mxAutomation umožňuje snadné programování a jednoduché použití.

Vstup do světa automatizace

Díky svému designu je KR IONTEC ultra zajímavý pro vstup do světa automatizace. Díky menším instalačním rozměrům ve srovnání s KR QUANTEC dosahuje vysokého výkonu.

Lineární osa KL 4000

Pohybová jednotka rozšiřitelná až na 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 axes) - technical data

2 Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
Datové listy
KR 90 R2300
Menovité celkové zaťaženie
90 kg
Maximálny dosah
2300 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 90 kg
  • Maximálny dosah 2300 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Strop
KR 120 R2700
Menovité celkové zaťaženie
120 kg
Maximálny dosah
2702 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 120 kg
  • Maximálny dosah 2702 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
6 z 2 viditeľných robotov

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR IONTEC ultra

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Také by vás mohlo zajímat