Seleccione tu localización:

Ubicación

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra es compacto y potente. En el rango de cargas de entre 90 y 120 kilogramos, ofrece el máximo rendimiento en espacios reducidos, lo que resulta ideal para aplicaciones de manipulación y soldadura.


Multitalento compacto para la manipulación y la soldadura

KR IONTEC ultra destaca especialmente en aplicaciones de manipulación y en la soldadura por puntos con pinzas de soldadura ligeras. El robot es adecuado tanto para la manipulación de baterías para el sector de la movilidad eléctrica como para tareas de soldadura de los proveedores de la industria automovilística.

120 - 120 Capacidad de carga en kg

2702 - 2702 Alcance en mm

Centrado en la automatización económica


Ampliación de la gama

KR IONTEC ultra se integra en la gama de productos de KUKA en el rango de cargas de entre 90 y 120 kg. Con alcances de entre 2300 y 2700 mm, se puede utilizar de forma flexible.

Costes de mantenimiento mínimos

El robot es especialmente económico en el mantenimiento. El cambio de aceite tan solo es necesario cada 20 000 horas de servicio. Además, debido a su estructura, tiene pocas piezas de repuesto.

Estructura compacta

Gracias a sus dimensiones compactas, KR IONTEC ultra es ideal para campos de trabajo estrechos, lo que permite la realización de celdas de automatización estrechas y, por lo tanto, ahorra costes.

Ideal para el sector de la electromovilidad

Con una capacidad de carga de hasta 120 kg, el robot puede manipular también celdas de batería pesadas para el sector de la movilidad eléctrica. Además, se adapta a las células de soldadura pequeñas, por que es muy demandado entre los proveedores de la industria automovilística.

Manejo intuitivo

KR IONTEC ultra se puede integrar rápidamente en entornos de producción existentes. Gracias a la interfaz KUKA.PLC mxAutomation es sencillo de programar y fácil de manejar.

Iniciación más económica en la automatización

Debido a su construcción, KR IONTEC ultra es interesante para iniciarse en la automatización. Con una superficie de emplazamiento más pequeña que el KR QUANTEC, proporciona un alto rendimiento.

Eje lineal KL 4000

Unidad de movimiento ampliable hasta 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 ejes) - datos técnicos

1 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 120 R2700
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
2702 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 2702 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 1 robots visibles

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR IONTEC ultra, el robot para la soldadura por puntos más fácil

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Usted también puede estar interesado en