Alegeți locația:

Locație

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra este compact și puternic. În intervalul de capacitate portantă de la 90 la 120 de kilograme, acesta oferă performanțe maxime în spațiul cel mai îngust – optim pentru aplicațiile de manipulare și sudare.


Multitalent compact pentru manipulare și sudare

Robotul KR IONTEC ultra se remarcă în special în aplicații de manipulare și la sudarea în puncte cu clești de sudură ușori. Robotul este potrivit atât pentru manipularea bateriilor utilizate la mobilitatea electrică , cât și pentru sarcinile de sudare la furnizorii de autovehicule.

120 - 120 Sarcină utilă [kg]

2702 - 2702 Rază de acțiune [mm]

Accent pe automatizare rentabilă


Extinderea portofoliului

KR IONTEC ultra intră în portofoliul de produse KUKA în intervalul de capacitate portantă de la 90 la 120 kg. Având o rază de acțiune cuprinsă între 2.300 și 2.700 mm, acesta poate fi utilizat în mod flexibil.

Cheltuieli reduse de întreținere

Robotul este deosebit de rentabil din punct de vedere al întreținerii. Schimbul de ulei este necesar doar la fiecare 20.000 de ore de funcționare. În plus, datorită construcției sale, robotul este echipat cu doar câteva piese de schimb.

Structură constructivă care economisește spațiu

Datorită dimensiunilor sale compacte, KR IONTEC ultra este optim pentru spațiile de lucru înguste, ceea ce permite realizarea de celule de automatizare înguste și, astfel, reducerea costurilor.

Ideal pentru mobilitate electrică

Cu o capacitate portantă de până la 120 kg, robotul poate manevra și celule de baterie grele pentru mobilitatea electrică. De asemenea, se potrivește în celulele de sudură mici, ceea ce îl face să fie foarte dorit de furnizorii din industria automobilelor.

Operare intuitivă

Robotul KR IONTEC ultra poate fi integrat rapid în mediul de producție existent. Prin intermediul interfeței KUKA.PLC mxAutomation, robotul este ușor de programat și ușor de utilizat.

Introducere rentabilă a automatizării

Datorită construcției sale, KR IONTEC ultra este interesant pentru cei care doresc introducerea automatizării. Cu o amprentă mai mică față de KR QUANTEC, aceasta aduce o performanță ridicată.

Axă liniară KL 4000

Unitate de mișcare extensibilă până la 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 axe) - date tehnice

1 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 120 R2700
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2702 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2702 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
6 din 1 roboți vizibili

Request a quote or get more technical details for KR IONTEC ultra robot sudură ușoară în puncte

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

de asemenea poti fi interesat de