Konumunuzu seçin:

Konum

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra, kompakt ve güçlü bir robottur. 90 ila 120 kilogramlık yük kapasitesi ile en dar alanlarda dahi üstün performans sunarak taşıma ve kaynak uygulamaları için ideal bir çözümdür.


Taşıma ve kaynaklama için kompakt ve çok yönlü cihaz

KR IONTEC ultra özellikle de taşıma uygulamaları ve hafif kaynak tabancalarıyla punta kaynağında öne çıkmaktadır. Robot, otomotiv tedarikçilerinin kaynak işlemlerinin yanı sıra elektromobilitedeki akü taşıma işlemleri için de uygundur.

120 - 120 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2702 - 2702 mm cinsinden erişim mesafesi

Uygun maliyetli otomasyon odağı


Daha geniş portföy

KR IONTEC ultra, 90 ila 120 kg'lık yük kapasitesi ile KUKA ürün portföyüne uyum sağlar. 2300 ile 2700 mm aralığında esnek kullanım imkanı sağlar.

Daha az bakım masrafı

Robotun bakımı özellikle ekonomiktir. Yağ değişimi yalnızca her 20.000 çalışma saatinde bir gereklidir. Ayrıca tasarımı sayesinde çok az sayıda yedek parçaya ihtiyaç duyar.

Yer tasarrufu sağlayan yapı

KR IONTEC ultra, kompakt boyutları sayesinde dar çalışma alanları için ideal bir seçenek olarak dar otomasyon hücrelerinde kullanıma ve dolayısıyla maliyet tasarrufuna olanak sağlar.

Elektromobilite için ideal

120 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip robot, ağır akü hücrelerini de taşıyarak ideal bir elektromobilite sunar. Ayrıca küçük kaynak hücrelerine sığabilmesi nedeniyle otomotiv sektöründeki tedarikçiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Sezgisel kullanım

KR IONTEC ultra, mevcut üretim ortamlarına hızla entegre edilebilir. KUKA.PLC mxAutomation arabirimi sayesinde programlanmasıve kullanımı kolaydır.

Otomasyona hesaplı giriş

KR IONTEC ultra, tasarımı ile otomasyona giriş açısından cazip bir seçenek sunar. KR QUANTEC'e kıyasla daha düşük ayak izi ile yüksek performansa ulaşır.

KL 4000 lineer aks

Hareket ünitesi 31,5 m'ye kadar uzatılabilir.

KR IONTEC ultra (6 eksenler) - teknik veriler

1 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 120 R2700
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
2702 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2702 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
6 / 1 robot görünür

KR IONTEC ultra robot ile hafif punta kaynağı için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

Ayrıca ilginizi çekebilir