Escolha a sua localização:

Localização

KR IONTEC ultra

O KR IONTEC ultra é compacto e potente. Na faixa de capacidade de carga de 90 até 120 quilogramas ele traz desempenhos máximos em espaço extremamente limitado – ideais para aplicações de manuseio e solda.


Multitalento compacto para manuseio e solda

O KR IONTEC ultra se destaca especialmente em aplicações de manuseio e na solda ponto com pinças de solda leves. O robô é igualmente apropriado para o manuseio de baterias na eletromobilidade como também para funções de solda em fornecedores automotivos.

120 - 120 Capacidade de carga em kg

2702 - 2702 Raio de alcance em mm

Foco na automação econômica


Expansão do portfólio

O KR IONTEC ultra se insere no portfólio de produtos KUKA na faixa de capacidade de carga entre 90 e 120 kg. Com raios de alcance entre 2.300 e 2.700 mm, ele pode ser usado de forma flexível.

Baixos custos de manutenção

O robô é especialmente econômico na manutenção. A troca de óleo é necessária apenas a cada 20.000 horas de serviço. Além disso, devido ao seu design, ele requer poucas peças de reposição.

Design com economia de espaço

Graças às suas dimensões compactas, o KR IONTEC ultra é ideal para espaços de trabalho apertados, o que possibilita a realização de células de automação estreitas e economiza custos.

Ideal para a eletromobilidade

Com uma capacidade de carga de até 120 kg o robô pode manusear também células de baterias pesadas para a eletromobilidade. Além disso, ele cabe em pequenas células de solda, o que o torna muito cobiçado nos fornecedores da indústria automotiva.

Operação intuitiva

O KR IONTEC ultra pode ser integrado de forma rápida em ambientes de produção já existentes. Através da interface KUKA.PLC mxAutomation ele é de fácil programação e fácil de operar.

Ingresso vantajoso na automação

Graças ao seu design o KR IONTEC ultra é interessante para o ingresso na automação. Com um footprint menor em relação ao KR QUANTEC ele o leva a uma alta performance.

Eixo linear KL 4000

Unidade de movimento expansível até 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 eixos) - dados técnicos

1 Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 120 R2700
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
2702 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 2702 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
6 de 1 robôs visíveis

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do Robô KR IONTEC ultra Solda ponto leve

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

Você também pode estar interessado em