Kies uw locatie:

Land

KR IONTEC ultra

De KR IONTEC ultra is compact en krachtig. In het draaglastbereik van 90 tot 120 kilogram levert hij op een minimaal oppervlak topprestaties – optimaal voor handling- en lastoepassingen.


Compact multitalent voor handling en lassen

De KR IONTEC ultra onderscheidt zich vooral bij handling-toepassingen en bij puntlassen met lichte puntlastangen. De robot verricht even gemakkelijk de accuhandling in de elektromobiliteit als lasopdrachten bij toeleveranciers in de auto-industrie.

90 - 120 Draaglast in kg

2300 - 2702 Reikwijdte in mm

Focus op rendabele automatisering


Uitbreiding van het portfolio

De KR IONTEC ultra past in het productportfolio van KUKA in het draaglastbereik tussen 90 en 120 kg. Met reikwijdten tussen 2.300 en 2.700 mm kan hij daarbij flexibel worden ingezet.

Lage onderhoudskosten

De robot is zeer zuinig in het onderhoud. Olieverversing is slechts om de 20.000 bedrijfsuren nodig. Bovendien heeft hij dankzij zijn constructie maar weinig reserveonderdelen.

Plaatsbesparende bouwwijze

Dankzij zijn compacte afmetingen is de KR IONTEC ultra uitermate geschikt voor krappe werkruimtes, wat de realisatie van smalle automatiseringscellen mogelijk maakt en zo kosten bespaart.

Ideaal voor de elektromobiliteit

Met een draaglast tot 120 kg kan de robot ook zware accucellen voor elektromobiliteit hanteren. Bovendien past hij in kleine lascellen, wat hem bij toeleveranciers van de auto-industrie zeer populair maakt.

Intuïtieve bediening

De KR IONTEC ultra kan snel in bestaande productieomgevingen worden geïntegreerd. Dankzij de interface KUKA.PLC mxAutomation is hij gemakkelijk programmeerbaar en eenvoudig te bedienen.

Voordelige eerste stap in de automatisering

De KR IONTEC ultra is vanwege zijn constructie een interessante eerste automatiseringsstap. Met een kleinere footprint dan de KR QUANTEC bereikt hij een hoge performance.

KL 4000 lineaire as

Bewegingseenheid uit te breiden tot 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 assen) - technische gegevens

2 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 90 R2300
Totale nominale last
90 kg
Max. reikwijdte
2300 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 90 kg
  • Max. reikwijdte 2300 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond, Vloer
KR 120 R2700
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
2702 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 2702 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
6 van 2 robots zichtbaar

Vraag een offerte aan voor KR IONTEC ultra robot licht puntlassen of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

Misschien ben je ook geïnteresseerd in