Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR IONTEC ultra

A KR IONTEC ultra egy kompakt és nagy teljesítményű eszköz. A 90-120 kilogrammos teherbírási tartományban a lehető legszűkebb helyen nyújt maximális teljesítményt – optimális mozgatási és hegesztési alkalmazásokhoz.


Kompakt, sokoldalú tehetség mozgatáshoz és hegesztéshez

A KR IONTEC ultra különösen a kezelési alkalmazások és a könnyű hegesztőfogókkal végzett ponthegesztés terén tűnik ki. A robot akkumulátormozgatásra is alkalmas az elektromos mobilitás terén, csakúgy, mint az autógyártók hegesztési feladataira.

120 - 120 Teherbírás kg-ban

2702 - 2702 Hatótávolság mm-ben

Gazdaságos automatizálás a középpontban


A portfólió bővítése

A KR IONTEC ultra a KUKA termékportfóliójába illeszkedik a 90 és 120 kg közötti teherbírási tartományban. A 2300 és 2700 mm közötti hatótávolsággal rugalmasan alkalmazható.

Csekély karbantartási igény

A robot különösen takarékos a karbantartás terén. Az olajcserére csak 20.000 üzemóránként van szükség. Ezen kívül a felépítése révén kevés pótalkatrészt igényel.

Helytakarékos kialakítás

Kompakt méretének köszönhetően a KR IONTEC ultra optimálisan alkalmas szűk munkaterekhez, ami lehetővé teszi a kisebb méretű automatizálási cellák megvalósítását, ezáltal pedig a költségmegtakarítást.

Ideális az elektromobilitáshoz

Akár 120 kg-os teherbírással a robot képes az elektromos mobilitáshoz szükséges nehéz akkumulátorcellák kezelésére is. Ezenkívül kis hegesztőcellákba illeszkedik, emiatt igen közkedvelt az autóipar beszállítói körében.

Intuitív kezelés

A KR IONTEC ultra gyorsan integrálható a meglévő termelési környezetbe. A KUKA.PLC mxAutomation portnak köszönhetően könnyen programozható és egyszerűen kezelhető.

Kedvező belépés az automatizálás világába

A KR IONTEC ultra a felépítése révén ideális az automatizálás világába történő belépéshez. A KR QUANTEC-hez képest kisebb méret ellenére nagy teljesítményre tehet szert.

KL 4000 lineáris tengely

A mozgatóegység 31,5 m-ig bővíthető.

KR IONTEC ultra (6 tengelyek) - műszaki adatok

1 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 120 R2700
Névleges összterhelés
120 kg
Max. hatótávolság
2702 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 120 kg
  • Max. hatótávolság 2702 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
6 a 1 robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR IONTEC ultra robot könnyű ponthegesztés

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Esetleg ezek is érdekelhetnek