Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra nhỏ gọn và mạnh mẽ. Trong phạm vi tải trọng từ 90 đến 120 kg, rô-bốt này mang lại hiệu suất cao nhất trong không gian chật hẹp nhất - lý tưởng cho các ứng dụng xử lý và hàn.


Rô-bốt toàn diện và nhỏ gọn để xử lý và hàn

KR IONTEC ultra đặc biệt vượt trội trong các ứng dụng xử lýhàn điểm bằng súng hàn nhỏ gọn. Rô-bốt này phù hợp cho việc xử lý pin trong ngành xe điện cũng như cho các quy trình hàn tại các nhà cung cấp ô tô.

120 - 120 Tải trọng theo kg

2702 - 2702 Phạm vi theo mm

Trọng tâm của tự động hóa về mặt kinh tế


Mở rộng danh mục sản phẩm

KR IONTEC ultra phù hợp với danh mục sản phẩm KUKA trong phạm vi tải trọng từ 90 đến 120 kg. Với phạm vi hoạt động từ 2.300 đến 2.700 mm, nó có thể được sử dụng một cách linh hoạt.

Mức độ bảo trì thấp

Một rô-bốt đặc biệt tiết kiệm chi phí bảo trì. Việc thay dầu chỉ cần thiết sau mỗi 20.000 giờ hoạt động. Ngoài ra, do thiết kế nên nó chỉ cần ít phụ tùng thay thế.

Thiết kế tiết kiệm không gian

Nhờ kích thước nhỏ gọn, KR IONTEC ultra lý tưởng cho không gian làm việc hạn chế, với khả năng làm việc trong các khu vực tự động hóa chật hẹp và do đó giúp tiết kiệm chi phí.

Lý tưởng cho ngành xe điện

Với tải trọng lên tới 120 kg, rô-bốt này cũng có thể xử lý các cell pin nặng trong ngành xe điện. Rô-bốt này cũng phù hợp với các khu vực hàn nhỏ, khiến nó rất phổ biến đối với các nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô.

Vận hành trực quan

KR IONTEC ultra có thể được nhanh chóng tích hợp vào môi trường sản xuất hiện có. Giao diện KUKA.PLC mxAutomation giúp dễ lập trình dễ sử dụng.

Bước đầu hướng đến sự tự động hóa với chi phí thấp

Nhờ vào thiết kế của nó, KR IONTEC ultra rất thích hợp cho bước đầu hướng đến sự tự động hóa. Với kích thước nhỏ hơn so với KR QUANTEC, rô-bốt này vẫn có thể đạt được hiệu suất cao.

Trục tuyến tính KL 4000

Bộ chuyển động có thể được kéo dài lên tới 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

1 Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Bảng thông số kỹ thuật
KR 120 R2700
Tổng tải định mức
120 kg
Phạm vi tối đa
2702 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 120 kg
  • Phạm vi tối đa 2702 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
6 trong số 1 robot hiển thị

Request a quote or get more technical details for Hàn điểm với rô bốt KR IONTEC ultra

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Bạn cũng có thể quan tâm đến