위치를 선택하십시오:

위치

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra는 컴팩트하고 강력합니다. 90~120kg의 가반하중 용량 범위로 매우 협수한 공간에서도 최고의 성능을 제공하므로 핸들링 및 용접 분야에 이상적입니다.


핸들링 및 용접을 위한 컴팩트한 다재다능성

KR IONTEC ultra는 특히 핸들링 작업경량 용접건을 이용한 스폿 용접에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 로봇은 자동차 공급업체의 용접 작업과 마찬가지로 전기자동차 분야의 배터리 핸들링에도 이상적입니다.

90 - 120 가반하중(kg)

2300 - 2702 작동 범위(mm)

경제적 자동화에 최적화된 기종


포트폴리오의 확장

KR IONTEC ultra는 가반하중 범위 90~120kg의 KUKA 제품 포트폴리오에 적용됩니다. 2,300~2,700mm의 작업 범위로 유연한 사용이 가능합니다.

유지보수 비용의 절감

이 로봇은 특히 경제적인 유지관리 비용을 자랑합니다. 오일 교환매 20,000운전시간마다 필요합니다. 또한 구조적 우수성으로 예비부품이 거의 필요하지 않습니다.

공간절약형 디자인

KR IONTEC ultra는 컴팩트한 크기 덕분에 협소한 작업 공간에 최적화되어 있으며, 좁은 자동화 셀의 구현을 가능하게 하고 비용을 절감합니다.

전기 자동차에 이상적

최대 120kg에 달하는 가반하중으로 이 로봇은 전기자동차에 사용되는 무거운 배터리셀도 쉽게 핸들링할 수 있습니다. 또한 소형 용접 셀에도 적합하므로 자동차 산업 공급업체 사이에서 높이 평가 받고 있습니다.

직관적 조작

KR IONTEC ultra는 기존 생산 라인에 신속하게 통합할 수 있습니다. KUKA.PLC mxAutomation 인터페이스를 통해 프로그래밍이 용이하고 사용이 용이합니다.

자동화 세계로의 경제적인 진입

KR IONTEC ultra는 그 우수한 디자인으로 자동화로의 진입에 이상적입니다. KR QUANTEC과 비교하여 협소한 공간에도 설치가 가능하며 탁월한 퍼포먼스를 자랑합니다.

KL 4000 리니어 축

모션 유닛은 최대 31.5m로 확장이 가능합니다.

KR IONTEC ultra (6 축) - 기술 데이터

2 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 90 R2300
정격 총하중
90kg
최대 범위
2300mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 90kg
  • 최대 범위 2300mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥, 천장
KR 120 R2700
정격 총하중
120kg
최대 범위
2702mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 2702mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

Request a quote or get more technical details for KR IONTEC ultra 경량 스폿 웰딩 로봇

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다