Välj din plats:

Plats

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra är kompakt och kraftfull. I bärlastområdet mellan 90 och 120 kg erbjuder den maximal prestanda på ett litet utrymme – optimalt för hanterings- och svetsapplikationer.


Kompakt allroundrobot för hantering och svetsning

KR IONTEC ultra utmärker sig framför allt i hanteringsapplikationer och vid punktsvetsning med lätta svetstänger. Roboten lämpar sig lika bra för batterihantering inom elektromobilitet som för svetsarbeten hos fordonsunderleverantörer.

120 - 120 Bärlast i kg

2702 - 2702 Räckvidd i mm

Fokus på ekonomisk automation


Utökning av portföljen

KR IONTEC ultra passar in i KUKA:s produktportfölj i bärlastområdet mellan 90 och 120 kg. Med räckvidder mellan 2 300 och 2 700 mm kan den användas på ett flexibelt sätt.

Litet underhållsbehov

Roboten är extra underhållssnål. Oljebyte endast var 20 000:e driftstimme. Smart konstruktion som kräver få reservdelar.

Platsbesparande konstruktion

Tack vare dess kompakta dimensioner är KR IONTEC ultra optimalt lämpad för trånga arbetsutrymmen, vilket gör det möjligt att realisera smala automationsceller och därmed spara kostnader.

Optimal för elektromobilitet

Tack vare att roboten kan hantera bärlaster på upp till 120 kg kan den även hantera tunga battericeller inom elektromobilitet. Den ryms också i små svetsceller, vilket gör den mycket populär hos fordonsunderleverantörer.

Intuitiv betjäning

KR IONTEC ultra går snabbt att integrera i befintliga produktionsmiljöer. Tack vare gränssnittet KUKA.PLC mxAutomation är den enkel att programmera och enkel att manövrera.

Börja med automation till en låg kostnad

KR IONTEC ultra är tack vare sin konstruktion intressant för kunder som vill börja med automation. Den erbjuder hög prestanda på en mindre yta än KR QUANTEC.

Linjäraxel KL 4000

Rörelseenhet kan förlängas till upp till 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 axlar) - tekniska data

1 Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 120 R2700
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
2702 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 2702 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
6 av 1 robotar synliga

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR IONTEC ultra robot lätt punktsvetsning

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

Du kanske också är intresserad av