เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra มีขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง ในช่วงน้ำหนักบรรทุก 90 ถึง 120 กิโลกรัม หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่แคบที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในการขนถ่ายวัสดุและการเชื่อมแบบจุด


ขนาดกะทัดรัดรอบด้านสําหรับการขนถ่ายวัสดุและการเชื่อม

KR IONTEC ultra มีความเป็นเลิศในการใช้งานในการขนถ่ายวัสดุและการเชื่อมแบบจุดด้วยปืนเชื่อมน้ำหนักเบา หุ่นยนต์นี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการขนถ่ายแบตเตอรี่ในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับงานเชื่อมของซัพพลายเออร์ยานยนต์

90 - 120 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

2300 - 2702 ระยะยืดเป็น มม.

ให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติที่คุ้มค่า


การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์

KR IONTEC ultra เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA ในช่วงน้ำหนักบรรทุกระหว่าง 90 ถึง 120 กก. มี ระยะการทำงานระหว่าง 2,300 ถึง 2,700 มม. จึงสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

หุ่นยนต์มีต้นทุนต่ำมากในการบำรุงรักษา จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 20,000 ชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่านั้น นอกจากนี้รูปแบบโครงสร้างที่ออกแบบมายังช่วยให้หุ่นยนต์ใช้อะไหล่เพียงเล็กน้อย

รูปแบบโครงสร้างที่ประหยัดเนื้อที่

เนื่องจากมีขนาดที่กะทัดรัด KR IONTEC ultra จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ทํางานที่จํากัด ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานกับเซลล์อัตโนมัติที่แคบได้จริง และช่วยประหยัดต้นทุน

เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่

น้ำหนักบรรทุกสูงถึง 120 กก. ทำให้หุ่นยนต์สามารถจัดการกับเซลล์แบตเตอรี่ที่น้ำหนักมากสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพอดีกับเซลล์เชื่อมขนาดเล็ก ซึ่งทําให้เป็นที่ต้องการมากของซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

การใช้งานได้อย่างง่ายดาย

สามารถผสานการทำงานของ KR IONTEC ultra เข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว อินเตอร์เฟซ KUKA.PLC mxAutomation ช่วยให้สามารถทำการตั้งโปรแกรมอย่างง่ายดายและใช้งานง่าย

เข้าสู่ระบบอัตโนมัติอย่างคุ้มค่า

เนื่องจากรูปแบบโครงสร้าง KR IONTEC ultra จึงน่าสนใจสําหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เพราะมีร่องรอยกิจกรรมที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ KR QUANTEC หุ่นยนต์รุ่นนี้จึงให้ประสิทธิภาพสูง

KL 4000 แกนเชิงเส้น

หน่วยเคลื่อนที่สามารถขยายได้ถึง 31.5 ม.

KR IONTEC ultra (6 แกน) - ข้อมูลทางเทคนิค

2 หุ่นยนต์
โหลดปกติ
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
แผ่นข้อมูล
KR 90 R2300
โหลดปกติ
90 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2300 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 90 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 2300 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, พื้นห้อง
KR 120 R2700
โหลดปกติ
120 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2702 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 120 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 2702 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง พื้นห้อง
  • ระดับการป้องกัน IP 65, IP 67
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
มองเห็นโรบ็อต 6 จาก 2 ตัว

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม หุ่นยนต์ KR IONTEC ultra สำหรับการเชื่อมแบบจุดที่น้ำหนักเบา

ขอใบเสนอราคา เข้าชม my.KUKA Marketplace

คุณอาจสนใจ